Genel amaçlı Isıyla Büzüşen Tüp serisi uygulama imkanlarıyla stil ve renk seçenekleri açısından çok yönlüdür. Yapışkansız tüpün 3:1 tipi son derecede esnektir ve elektrik yalıtımı için yaygın olarak kullanılır, hat içi aksamı korur, uç bağlantılarını korur, yüksek yalıtımı ve direnciyle keser. Hafif hizmet tipi çok esnek donanımlar için telleri de demetler. Renk kodlu telleri, uçları ve aksamı belirlemek için kullanılabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap (Çekintili) | Büzülme Oranı | Ön Çektirilmiş İç Çap | Renk | Tüp Şekli | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Grey
|
Flat
|
||
5.031,8779 TL - 5.031,8779 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.118 in
3.0 mm
|
3:1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Blue
|
Flat
|
||
3.082,6534 TL - 3.082,6534 TL | 4 Stokta |
0.02 in
0.5 mm
|
3:1
|
0.059 in
1.5 mm
|
Brown
|
Round
|
||
4.140,3802 TL - 4.140,3802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.157 in
4.0 mm
|
3:1
|
0.472 in
12.0 mm
|
Brown
|
Flat
|
||
3.254,0628 TL - 3.254,0628 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.033 in
0.85 mm
|
3:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Yellow;Green
|
Round
|
||
465,4629 TL - 465,4629 TL | 183 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Purple
|
Round
|
||
2.288,9377 TL - 2.288,9377 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.024 in
0.6 mm
|
2:1
|
0.047 in
1.2 mm
|
Purple
|
Round
|
||
4.575,4648 TL - 4.575,4648 TL | 16 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 134 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
Red
|
Round
|
||
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL | 12 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Red
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | 10 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
2.692,7874 TL - 2.692,7874 TL | 7 Stokta |
0.063 in
1.6 mm
|
2:1
|
0.126 in
3.2 mm
|
White
|
Round
|
||
3.096,6373 TL - 3.096,6373 TL | 13 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
White
|
Flat
|
||
6.839,5814 TL - 6.839,5814 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
2:1
|
1.26 in
32.0 mm
|
White
|
Flat
|
||
2.311,9638 TL - 2.311,9638 TL | 10 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
3:1
|
0.177 in
4.5 mm
|
Black
|
Round
|
||
591,2125 TL - 591,2125 TL | 25 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
2:1
|
0.5 in
12.7 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
2.423,5193 TL - 2.423,5193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.126 in
3.2 mm
|
2:1
|
0.252 in
6.4 mm
|
Purple
|
Round
|
||
3.621,7155 TL - 3.621,7155 TL | 18 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
2:1
|
0.748 in
19.0 mm
|
Purple
|
Flat
|
||
2.053,2097 TL - 2.053,2097 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.094 in
2.4 mm
|
2:1
|
0.189 in
4.8 mm
|
Red
|
Round
|
||
4.689,8514 TL - 4.689,8514 TL | 1 Stokta |
0.315 in
8.0 mm
|
2:1
|
0.63 in
16.0 mm
|
Red
|
Flat
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.