This range of standoffs are easy to install thanks to their screw in design. They are suitable for a wide range of applications and are available in both non-undercut and undercut versions. Non-undercut spacers offer greater stability but require a washer for installation. Undercut spacers are much quicker to install, allow spacers to be stacked and don't require the use of a washer. They are also available in self-tapping types for mating with unthreaded fittings. They come in several materials and lengths.
Series Code :SR2702
Seri Kodu: SR2702
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Diş Boyutu | Malzeme | Bitir | Diş Tipi | Tip | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
103,8999 TL - 103,8999 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
M8
|
Alüminyum
|
No Finish
|
Metrik
|
Erkek-Dişi, Altı Oyuk Ara Parçası
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
6946 Stokta |
M3
|
Steel
|
Zinc Plated
|
Metrik
|
Dişi-Dişi Ara Parçası
|
|
|||
13151 Stokta |
M3
|
Brass
|
Nickel Plated
|
Metrik
|
Dişi-Dişi Ara Parçası
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
7967 Stokta |
M4
|
Brass
|
Nickel Plated
|
Metrik
|
Dişi-Dişi Ara Parçası
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
6300 Stokta |
M4
|
Steel
|
Zinc Plated
|
Metrik
|
Dişi-Dişi Ara Parçası
|
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.