Menü Arama

Kablo Kanalı

Stokta

Cable Duct is a versatile cable management product. With both adhesive and screw mounting options available there is added flexibility in the application.

Series Code :SR1732

Seri Kodu: SR1732

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
26 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Toplam Uzunluk İç Yükseklik Toplam Genişlik Montaj Yöntemi Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2040.0 mm
500.0 mm
Vida
1152 Stokta
2040.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
320.0 mm
500.0 mm
Vida
176586 Stokta
320.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
135000 Stokta
720.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
2016 Stokta
110.0 mm
500.0 mm
Yapışkan
  • / 2
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 2040.0 mm PP Gri

RX5050-4


Stok Seviyeleri
1152 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    2040.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Vida 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-0


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Vida
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 320.0 mm PP Gri

RX2020-4


Stok Seviyeleri
176586 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    320.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı Yapışkan 500.0 mm 720.0 mm PP Gri

RX3030-4


Stok Seviyeleri
135000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    720.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm
Kablo Kanalı;Gri;500.0 mm;(L)

RX1313-4


Stok Seviyeleri
2016 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Tam Malzeme
    Polypropylene
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • İç Genişlik
    110.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    500.0 mm