Menü Arama

Kablo Kelepçeleri - Kancalı Taban, Tel Donanım

Stokta

Cable Clamp with an integrated fir tree mount that can be easily pushed into a mounting hole using a standard 6mm hexagonal socket, which is driven into the mounting head. This feature eliminates the need for a screw or other fasteners.

These self-aligning clamps offer convenient, one-hand installation that is quick and easy. They are also highly economical, as they can be released and reused. An ideal choice for easy, cost-effective wire bundling.

  • Material: Polyamide 6.6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V2 flame rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
6 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Azami Uyumlu Kablo Çapı Toplam Genişlik Satın Al
7,0666 TL - 8,1084 TL 396000 Stokta
29.3 mm
10.0 mm
7,6543 TL - 7,6543 TL 440000 Stokta
36.3 mm
10.0 mm
5,7372 TL - 8,6294 TL 2714 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
5,7372 TL - 8,6294 TL 39669 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
5,7372 TL - 8,6294 TL 858 Stokta
22.9 mm
9.5 mm
7,8291 TL - 9,4732 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.9 mm
9.5 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

BHLWHC-500-01

Fiyat Aralığı
8,1084 TL - 7,0666 TL

Stok Seviyeleri
396000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Yükseklik
    25.4 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

BHLWHC-750-01

Fiyat Aralığı
7,6543 TL - 7,6543 TL

Stok Seviyeleri
440000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Azami Çalışma Isısı
    85 °C
  • Asgari Çalışma Isısı
    -40 °C
  • Toplam Yükseklik
    34.1 mm
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187250

Fiyat Aralığı
8,6294 TL - 5,7372 TL

Stok Seviyeleri
2714 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187312

Fiyat Aralığı
8,6294 TL - 5,7372 TL

Stok Seviyeleri
39669 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187375

Fiyat Aralığı
8,6294 TL - 5,7372 TL

Stok Seviyeleri
858 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kancalı Tabanlı Kablo Kelepçesi İtmeli Nylon 6/6 Doğal renk

22QCC187437

Fiyat Aralığı
9,4732 TL - 7,8291 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Toplam Uzunluk
    22.9 mm
  • Toplam Genişlik
    9.5 mm
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • GTIP Numarası
    3926909790