Menü Arama

Kablo Rakorları, Düz/Naylon

Stokta

These Cable Gland Straight /Nylon are used in various applications to fasten and seal electrical cables. These cable glands' outstanding material strength and corrosion resistance ensure longevity and endurance. For smaller sizes, no sealing washer is required to fulfil IP68 certification, and it comes with a TPE/TPV inner sealing gland and a CR/ NBR outer sealing gland. Remove the inner sealing gland for larger cable diameters.

These cable glands are designed to keep moisture, dust, and other impurities from your cables and electrical connections. It is also durable, easy to install, and lightweight, making it an excellent choice for weight issues. It can withstand temperatures from -20 C to 100 C. Used in various applications, including telecommunications, automotive, and construction. Locknut and sealing washers are available separately.

  • Material: Nylon, PA
  • Colour: Black, Blue, Grey, White, Red
  • Material Flammability Standard: UL94 V-0, UL94 V-2


Series Code :SR1704

Seri Kodu: SR1704

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
237 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Renk Asgari Uyumlu Kablo Çapı Montaj Diş Uzunluğu Malzeme Azami Uyumlu Kablo Çapı Satın Al
137,9461 TL - 137,9461 TL 85197 Stokta
M16
Siyah
5.0 mm
14.8 mm
PA
10.0 mm
109,8732 TL - 109,8732 TL 2790 Stokta
PG 16
Gri
10.0 mm
10.0 mm
PA
13.0 mm
108,8218 TL - 108,8218 TL 1349 Stokta
M20
Gri
6.0 mm
8.7 mm
PA
12.0 mm
142,4671 TL - 142,4671 TL 171 Stokta
PG 9
Siyah
4.0 mm
8.1 mm
PA
8.0 mm
33,879 TL - 85,5738 TL 40050 Stokta
M12
Gri
3.0 mm
7.7 mm
PA
6.0 mm
276,4179 TL - 276,4179 TL 260 Stokta
M32
Gri
15.0 mm
10.7 mm
PA
20.0 mm
176,1125 TL - 176,1125 TL 328 Stokta
PG13
Siyah
6.0 mm
8.9 mm
PA
12.0 mm
95,5738 TL - 95,5738 TL 1522 Stokta
PG 11
Gri
5.0 mm
8.0 mm
PA
9.0 mm
28,6639 TL - 28,6639 TL 1764 Stokta
M12
Gri
3.0 mm
9.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
7.0 mm
42,8897 TL - 42,8897 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M20
Gri
6.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
13.0 mm
335,7923 TL - 335,7923 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M32
Gri
13.0 mm
10.0 mm
Nylon 6/6;EPDM
21.0 mm
23,6569 TL - 23,6569 TL 135900 Stokta
M20
Gri
6.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
12.0 mm
37,189 TL - 42,7382 TL 8775 Stokta
M32
Gri
18.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
25.0 mm
170,7503 TL - 170,7503 TL 1360 Stokta
M63
Gri
37.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
44.0 mm
164,9675 TL - 164,9675 TL 5800 Stokta
PG21
Siyah
13.0 mm
10.8 mm
PA
18.0 mm
24,8135 TL - 24,8135 TL 987 Stokta
1/2 in
Gri
5.0 mm
13.0 mm
Nylon 6
9.0 mm
33,0028 TL - 38,9414 TL 11682 Stokta
3/4 in
Siyah
9.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
16.0 mm
32,9054 TL - 38,9414 TL 317 Stokta
3/4 in
Gri
13.0 mm
15.0 mm
Nylon 6
18.0 mm
72,6257 TL - 83,5293 TL 7360 Stokta
M40
Siyah
20.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
26.0 mm
72,2362 TL - 83,5293 TL 7700 Stokta
M40
Siyah
22.0 mm
18.0 mm
Nylon 6
32.0 mm
  • / 12
Kablo Bilezikleri M16 Siyah

159701669902

Fiyat Aralığı
137,9461 TL - 137,9461 TL

Stok Seviyeleri
85197 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 10.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    14.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri PG 16 Gri

159161061302

Fiyat Aralığı
109,8732 TL - 109,8732 TL

Stok Seviyeleri
2790 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    10.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri M20 Gri

159502061302

Fiyat Aralığı
108,8218 TL - 108,8218 TL

Stok Seviyeleri
1349 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri PG 9 Siyah

159600969902

Fiyat Aralığı
142,4671 TL - 142,4671 TL

Stok Seviyeleri
171 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    4.0 - 8.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.1 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri M12 Gri

159501261302

Fiyat Aralığı
85,5738 TL - 33,879 TL

Stok Seviyeleri
40050 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 6.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    7.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri M32 Gri

159503261302

Fiyat Aralığı
276,4179 TL - 276,4179 TL

Stok Seviyeleri
260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    15.0 - 20.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.7 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri PG13 Siyah

159601369902

Fiyat Aralığı
176,1125 TL - 176,1125 TL

Stok Seviyeleri
328 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.9 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri PG 11 Gri

159110861302

Fiyat Aralığı
95,5738 TL - 95,5738 TL

Stok Seviyeleri
1522 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    8.0 mm
  • EN Koruma Sınıfı
    EN50262
Kablo Bilezikleri M12 Gri

550911

Fiyat Aralığı
28,6639 TL - 28,6639 TL

Stok Seviyeleri
1764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    3.0 - 7.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    9.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    34.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Gri

550923

Fiyat Aralığı
42,8897 TL - 42,8897 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 13.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    45.0 mm
Kablo Bilezikleri M32 Gri

550937

Fiyat Aralığı
335,7923 TL - 335,7923 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Multi Slot
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 21.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    51.0 mm
Kablo Bilezikleri M20 Gri

467330

Fiyat Aralığı
23,6569 TL - 23,6569 TL

Stok Seviyeleri
135900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    6.0 - 12.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M32 Gri

467338

Fiyat Aralığı
42,7382 TL - 37,189 TL

Stok Seviyeleri
8775 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    18.0 - 25.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M63 Gri

467344

Fiyat Aralığı
170,7503 TL - 170,7503 TL

Stok Seviyeleri
1360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    37.0 - 44.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri PG21 Siyah

159602169902

Fiyat Aralığı
164,9675 TL - 164,9675 TL

Stok Seviyeleri
5800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    10.8 mm
  • Aksesuar Tipi
    Kontra Somun Dahildir
Kablo Bilezikleri 1/2 in Gri

467357

Fiyat Aralığı
24,8135 TL - 24,8135 TL

Stok Seviyeleri
987 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    5.0 - 9.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    13.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/4 in 9.0 mm 16.0 mm Nylon 6 Siyah

467351

Fiyat Aralığı
38,9414 TL - 33,0028 TL

Stok Seviyeleri
11682 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    9.0 - 16.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri 3/4 in Gri

467358

Fiyat Aralığı
38,9414 TL - 32,9054 TL

Stok Seviyeleri
317 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Gri
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    13.0 - 18.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    15.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 20.0 mm 26.0 mm Nylon 6 Siyah

467319

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,6257 TL

Stok Seviyeleri
7360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    20.0 - 26.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bilezikleri M40 22.0 mm 32.0 mm Nylon 6 Siyah

467318

Fiyat Aralığı
83,5293 TL - 72,2362 TL

Stok Seviyeleri
7700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Rakor Formatı
    Standard
  • Uyumlu Kablo Çapı Aralığı
    22.0 - 32.0 mm
  • Montaj Diş Uzunluğu
    18.0 mm
  • GTIP Numarası
    3926909790