Flat Grips are ideal for finishing flat handles and capping bar stock. The flexible material has excellent insulation properties and can stretch onto slightly larger dimensions without shredding or tearing.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | İç Yükseklik | İç Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.768 in
19.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.181 in
30.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 4500 Stokta |
1.169 in
29.7 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 5040 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 84600 Stokta |
1 in
25.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.748 in
19.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 900 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|||
| 27000 Stokta |
0.748 in
19.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 20400 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 9750 Stokta |
0.689 in
17.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1 in
25.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| 28350 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin