These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.
Series Code :SRLEDS1E
Seri Kodu: SRLEDS1E
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Biçim | Renk | Malzeme | Uyumlu LED Tipi | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6581 TL - 2,5275 TL | 55975 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,6581 TL - 2,5275 TL | 21446 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
1,6581 TL - 2,5275 TL | 6892 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
1,6581 TL - 2,5275 TL | 1643 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 408 Stokta |
Round
|
Black
|
PVC
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
3,8167 TL - 3,8167 TL | 3493 Stokta |
Round
|
Black
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,2068 TL - 3,2068 TL | 2 Stokta |
Round
|
Black
|
PVC
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
8,5375 TL - 8,5375 TL | 72104 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
8,5375 TL - 8,5375 TL | 970 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.201 in
5.1 mm
|
||
9,5048 TL - 9,5048 TL | 4012 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
9,9885 TL - 9,9885 TL | 2000 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
9,9885 TL - 9,9885 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.441 in
11.2 mm
|
||
10,5141 TL - 10,5141 TL | 2966 Stokta |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
11,0399 TL - 11,0399 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.902 in
22.9 mm
|
||
4,7103 TL - 4,7103 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Oblong
|
Black
|
PVC
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,1706 TL - 7,1706 TL | 1000 Stokta |
Square
|
Black
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
41,4259 TL - 41,4259 TL | 568 Stokta |
Cylindrical
|
Black
|
PA
|
|
|
||
9,2629 TL - 9,2629 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Square
|
Black
|
PVC
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
9,2629 TL - 9,2629 TL | 1000 Stokta |
Square
|
Black
|
PVC
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,233 TL - 3,9916 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Round
|
Natural
|
Nylon
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.