Menü Arama

LED Ara Parçaları

Stokta

These LED Spacers come is two styles to fit both a T-1 and T-1 3/4 LED. They space the LED from the surface of the board. They also minimise shifting and height variation, ensuring product uniformity and production ease.

Series Code :SRLEDS1E

Seri Kodu: SRLEDS1E

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Biçim Renk Malzeme Uyumlu LED Tipi Toplam Yükseklik Satın Al
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Natural
Nylon
6.4 mm
2,7304 TL - 3,371 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Round
Natural
Nylon
9.5 mm
  • / 5
LED Ara Parçası 4.7 mm 6.4 mm Nylon UL94 V-2 Natural

27LED2SP0250

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
LED Ara Parçası 4.7 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

27LED2SP0375

Fiyat Aralığı
3,371 TL - 2,7304 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Biçim
    Round
  • Toplam Çap
    4.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.5 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2