Menü Arama

Makine Vidaları - Mantar Başlı

Stokta

Machine Screws with a mushroom head are designed for use in a wide range of applications, including machine assembly, woodworking, and construction. Its mushroom head is rounded with a wide bearing surface and a low-profile design. It can be used in applications requiring a low profile, as the head shape allows for a reduced profile compared to other types of screws. It also provides a large bearing surface to distribute the load evenly.

Unlike regular screws, machine screws tend to be more durable and robust, making them perfect for resisting corrosion, high temperatures, and other chemicals or weather conditions. It is commonly used in machine assembly, including electronics, automotive, and industrial applications.

  • Material: PC, Nylon, PA
  • Colour: Clear, Natural, Black, White

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
103 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Diş Boyutu Diş Uzunluğu Sürüş Tipi Satın Al
5,2781 TL - 5,2781 TL 57500 Stokta
M6
80.0 mm
Oluklu Baş
11,3553 TL - 11,3553 TL 269640 Stokta
M6
30.0 mm
Oluklu Baş
2,1807 TL - 2,1807 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
12.0 mm
Oluklu Baş
9,9989 TL - 9,9989 TL 316360 Stokta
M6
20.0 mm
Oluklu Baş
3,2808 TL - 3,2808 TL 9000 Stokta
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
5,0888 TL - 5,0888 TL 7200 Stokta
M6
50.0 mm
Oluklu Baş
2,8427 TL - 2,8427 TL 114405 Stokta
M6
6.5 mm
Oluklu Baş
2,979 TL - 2,979 TL 6000 Stokta
M6
22.0 mm
Oluklu Baş
5,5783 TL - 5,5783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
3,8843 TL - 3,8843 TL 35946 Stokta
M8
20.0 mm
Oluklu Baş
2,2975 TL - 2,2975 TL 4500 Stokta
M6
16.0 mm
Oluklu Baş
10,8732 TL - 10,8732 TL 5000 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
3,5437 TL - 3,5437 TL 7352 Stokta
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
6,3182 TL - 6,3182 TL 85000 Stokta
M5
30.0 mm
Oluklu Baş
3,9622 TL - 4,0887 TL 19431 Stokta
M8
30.0 mm
İstavroz Tahrikli
3,7286 TL - 3,8552 TL 2268 Stokta
M8
20.0 mm
İstavroz Tahrikli
9,1999 TL - 9,1999 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M6
25.0 mm
Oluklu Baş
13,4348 TL - 13,4348 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
35.0 mm
Oluklu Baş
3,2613 TL - 3,3684 TL 4239 Stokta
M8
10.0 mm
Oluklu Baş
13,0375 TL - 13,0375 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
M8
16.0 mm
Oluklu Baş
  • / 6
Screw Oluklu Baş M6 80.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170560000VR

Fiyat Aralığı
5,2781 TL - 5,2781 TL

Stok Seviyeleri
57500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    80.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 30.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170500001VR

Fiyat Aralığı
11,3553 TL - 11,3553 TL

Stok Seviyeleri
269640 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 12.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170430000VR

Fiyat Aralığı
2,1807 TL - 2,1807 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    12.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 20.0 mm Nylon Black

0170460001VR

Fiyat Aralığı
9,9989 TL - 9,9989 TL

Stok Seviyeleri
316360 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Siyah
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170480000VR

Fiyat Aralığı
3,2808 TL - 3,2808 TL

Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 50.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170530000VR

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
7200 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    50.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 6.5 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170390000VR

Fiyat Aralığı
2,8427 TL - 2,8427 TL

Stok Seviyeleri
114405 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    6.5 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 22.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170470000VR

Fiyat Aralığı
2,979 TL - 2,979 TL

Stok Seviyeleri
6000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    22.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170720000VR

Fiyat Aralığı
5,5783 TL - 5,5783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 20.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170690000VR

Fiyat Aralığı
3,8843 TL - 3,8843 TL

Stok Seviyeleri
35946 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170450000VR

Fiyat Aralığı
2,2975 TL - 2,2975 TL

Stok Seviyeleri
4500 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm PC Clear

0170681700VR

Fiyat Aralığı
10,8732 TL - 10,8732 TL

Stok Seviyeleri
5000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170680000VR

Fiyat Aralığı
3,5437 TL - 3,5437 TL

Stok Seviyeleri
7352 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M5 30.0 mm PC Clear

0170351700VR

Fiyat Aralığı
6,3182 TL - 6,3182 TL

Stok Seviyeleri
85000 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M5
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw İstavroz Tahrikli M8 30.0 mm PA Natural

0870710000VR

Fiyat Aralığı
4,0887 TL - 3,9622 TL

Stok Seviyeleri
19431 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    30.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw İstavroz Tahrikli M8 20.0 mm PA Natural

0870690000VR

Fiyat Aralığı
3,8552 TL - 3,7286 TL

Stok Seviyeleri
2268 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    20.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    İstavroz Tahrikli
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M6 25.0 mm Nylon White

0170480008CC

Fiyat Aralığı
9,1999 TL - 9,1999 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    25.0 mm
  • Diş Boyutu
    M6
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Beyaz
Screw Oluklu Baş M8 35.0 mm PC Clear

0170721700VR

Fiyat Aralığı
13,4348 TL - 13,4348 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    35.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Flanşlı Baş
  • Renk
    Clear
Screw Oluklu Baş M8 10.0 mm Nylon 6/6 Doğal renk

0170650000VR

Fiyat Aralığı
3,3684 TL - 3,2613 TL

Stok Seviyeleri
4239 Stokta
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    10.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Doğal renk
Screw Oluklu Baş M8 16.0 mm Nylon 6/6 Siyah

0170680001VR

Fiyat Aralığı
13,0375 TL - 13,0375 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Diş Uzunluğu
    16.0 mm
  • Diş Boyutu
    M8
  • Sürüş Tipi
    Oluklu Baş
  • Kafa Tipi
    Mantar Başlı
  • Renk
    Siyah