Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.
Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.
The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.
Series Code :SR2104
Seri Kodu: SR2104
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Genişlik | Uyumlu Delik Çapı | Bağlantı Biçimi | İç Yükseklik | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7599 TL - 3,4071 TL | 38800 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 406 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push In
|
0.303 in
7.7 mm
|
|
||
3,174 TL - 3,9181 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.264 in
6.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 70879 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
3,174 TL - 3,9181 TL | 11252 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 42734 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
5,4356 TL - 6,2513 TL | 27027 Stokta |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
5,3048 TL - 5,5307 TL | 118370 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
3,174 TL - 3,9181 TL | 4314 Stokta |
0.264 in
6.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 1001070 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
6,7496 TL - 7,7458 TL | 1514 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
13,8614 TL - 15,0842 TL | 91000 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Screw
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 651199 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
3,174 TL - 3,9181 TL | 4383 Stokta |
0.358 in
9.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
2,7599 TL - 3,4071 TL | 180661 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
8,4257 TL - 9,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
8,4257 TL - 9,603 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.26 in
6.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
Push In
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
5,3048 TL - 5,5307 TL | 20790 Stokta |
0.169 in
4.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
3,174 TL - 3,9181 TL | 132804 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Push In
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
7,5645 TL - 8,7427 TL | 46865 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
Push In
|
0.102 in
2.6 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.