Menü Arama

Mini Tel Kelepçeleri

Stokta

Mini Wire Saddles are primarily used to gather and route cables for electronic applications. The wire saddle keeps components tidy and removes clutter. They also help ensure cables are easy to access for further assembly or repair.

Our range features wire saddles with locking and non-locking tops, options with an adhesive base, as well as side entry , blind hole and stand-off wire saddles. Mounting options include push-in and screw-on.

The reduced size of these wire saddles makes these useful for applications where space is limited.

  • Material: Polyamide 6/6 (PA)
  • Colour: Natural
  • UL94 V0 and UL94 V2 Flame Rated options


Series Code :SR2104

Seri Kodu: SR2104

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
96 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu İç Genişlik Uyumlu Delik Çapı Bağlantı Biçimi İç Yükseklik Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı Satın Al
3,4513 TL - 4,1719 TL 88107 Stokta
6.7 mm
3.0 mm
Push In
2.9 mm
1.0 - 1.2 mm
23,374 TL - 23,374 TL 7941 Stokta
4.8 mm
3.2 mm
Adhesive
2.6 mm
6,1601 TL - 7,0213 TL 67000 Stokta
8.3 mm
4.0 mm
Fir Tree
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
3,7644 TL - 3,7644 TL 4765 Stokta
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
1.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 19755 Stokta
6.4 mm
6.6 mm
Adhesive
3.0 mm
9,4522 TL - 9,4522 TL 7685 Stokta
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
6.1 mm
12,457 TL - 13,4536 TL 1446 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL 120998 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
Push In
0.9 mm
3,4513 TL - 4,1719 TL 1000 Stokta
4.8 mm
1.7 mm
Push In
2.9 mm
3,1894 TL - 3,8637 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.7 mm
3.0 mm
Push In
2.9 mm
1.2 - 1.6 mm
8,6972 TL - 9,9203 TL 20015 Stokta
12.5 mm
4.0 mm
Fir Tree
2.8 mm
1.0 - 4.1 mm
7,1571 TL - 8,2441 TL 16007 Stokta
4.4 mm
4.4 mm
Adhesive
3.0 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.6 mm
4.8 mm
Adhesive
2.8 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL 14306 Stokta
7.9 mm
8.0 mm
Adhesive
4.1 mm
6,0666 TL - 6,0666 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
8.9 mm
9.1 mm
Adhesive
7.6 mm
5,7982 TL - 8,2441 TL 56557 Stokta
8.4 mm
6.4 mm
Adhesive
2.8 mm
  • / 5
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
88107 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 1.2 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.6 mm 4.8 mm PA

MWSLTB-1-19A-RT

Fiyat Aralığı
23,374 TL - 23,374 TL

Stok Seviyeleri
7941 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • İç Yükseklik
    2.6 mm
Kablo Salmastrası Fir Tree 2.8 mm 8.3 mm PA

MBHWSSE-1-01

Fiyat Aralığı
7,0213 TL - 6,1601 TL

Stok Seviyeleri
67000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Fir Tree
  • Yatak Tipi
    Blind Hole
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 1.0 mm 4.6 mm PA

MWSEB-1-19A2-RT

Fiyat Aralığı
3,7644 TL - 3,7644 TL

Stok Seviyeleri
4765 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    1.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 6.4 mm PA

MWSEB-3-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
19755 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.6 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 6.1 mm 8.9 mm PA

MWSEB-5-19A2-RT

Fiyat Aralığı
9,4522 TL - 9,4522 TL

Stok Seviyeleri
7685 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    6.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEB-1-19A2

Fiyat Aralığı
13,4536 TL - 12,457 TL

Stok Seviyeleri
1446 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Side Entry
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Push In 0.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-1-1-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
120998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 4.8 mm PA

MWSET1-2-1-19

Fiyat Aralığı
4,1719 TL - 3,4513 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    1.7 mm
  • Derinlik
    2 mm
Kablo Salmastrası Push In 2.9 mm 6.7 mm PA

MWSET2-2-01

Fiyat Aralığı
3,8637 TL - 3,1894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Push In
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.2 - 1.6 mm
Kablo Salmastrası Fir Tree 2.8 mm 12.5 mm PA

MBHWSSE1-1-01

Fiyat Aralığı
9,9203 TL - 8,6972 TL

Stok Seviyeleri
20015 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Fir Tree
  • Yatak Tipi
    Blind Hole
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı
    1.0 - 4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 3.0 mm 4.4 mm PA

MWSB-1-01A2-RT

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 7,1571 TL

Stok Seviyeleri
16007 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.4 mm
  • İç Yükseklik
    3.0 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 4.6 mm PA

MWSEB-2-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 4.1 mm 7.9 mm PA

MWSEB-4-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
14306 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    8.0 mm
  • İç Yükseklik
    4.1 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 7.6 mm 8.9 mm PA

MWSEB-6-01A2-RT

Fiyat Aralığı
6,0666 TL - 6,0666 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Micro
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.1 mm
  • İç Yükseklik
    7.6 mm
Kablo Salmastrası Adhesive 2.8 mm 8.4 mm PA

MWSSEBE-1-01A2

Fiyat Aralığı
8,2441 TL - 5,7982 TL

Stok Seviyeleri
56557 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Bağlantı Biçimi
    Adhesive
  • Yatak Tipi
    Side Entry
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • İç Yükseklik
    2.8 mm