These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Series Code :SR1825
Seri Kodu: SR1825
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Uyumlu Delik Çapı | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Montaj Yöntemi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,7418 TL - 4,5253 TL | 106535 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
8,9791 TL - 8,9791 TL | 4108 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.063 in
179.4 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
6,8973 TL - 6,8973 TL | 11464 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vida
|
||
2,1974 TL - 2,1974 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Natural
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vida
|
||
13,4581 TL - 13,4581 TL | 3690 Stokta |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Natural
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vida
|
||
10,7245 TL - 10,7245 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Black
|
55.0 kg
55.0 kg
|
Vida
|
||
3,6694 TL - 3,6694 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
8.071 in
205.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vida
|
||
8,2852 TL - 8,2852 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Black
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Vida
|
||
1,924 TL - 1,924 TL | 7546 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Black
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Vida
|
||
8,9791 TL - 8,9791 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.114 in
180.7 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
8,8423 TL - 8,8423 TL | 16216 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Natural
|
18 lbs
8.2 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
1,5141 TL - 1,5141 TL | 981529 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Natural
|
50 lbs
22.7 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
8,3377 TL - 8,3377 TL | 562 Stokta |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
6,3189 TL - 6,3189 TL | 37 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Natural
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
7,9908 TL - 7,9908 TL | 2957 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
WIT-18R2A-4-01 | 2,9156 TL - 3,9994 TL | 182472 Stokta |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Natural
|
8 kg
8 kg
|
Sıkı Geçme
|
|
6,8552 TL - 6,8552 TL | 45726 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
6,8552 TL - 6,8552 TL | 8000 Stokta |
0.252 in
6.4 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.362 in
161.6 mm
|
Natural
|
30 lbs
13.6 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
2,2711 TL - 2,2711 TL | 18920 Stokta |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Natural
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Sıkı Geçme
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.