Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Montaj Yöntemi Satın Al
3,3224 TL - 3,3224 TL 1750 Stokta
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
Sıkı Geçme
6,3189 TL - 6,3189 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Black
8.0 kg
Sıkı Geçme
5,0888 TL - 5,0888 TL 10617 Stokta
6.4 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.7 kg
Sıkı Geçme
4,0268 TL - 4,0268 TL 35200 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
Sıkı Geçme
6,3189 TL - 6,3189 TL 60696 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
207.0 mm
Black
22.0 kg
Sıkı Geçme
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
185.0 mm
White
18.1 kg
Sıkı Geçme
25,7727 TL - 28,5603 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
22.0 mm
Natural
Yapışkan
18,0425 TL - 18,0425 TL 5804 Stokta
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Black
250.0 kg
Sıkı Geçme
3,1763 TL - 3,4527 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
160.7 mm
Black
13.0 kg
Sıkı Geçme
1,6086 TL - 1,6086 TL 70872 Stokta
3.2 mm
25.0 mm
110.0 mm
Natural
18.0 kg
Vida
8,9265 TL - 8,9265 TL 3137 Stokta
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Natural
55.0 kg
Vida
4,3844 TL - 4,3844 TL 48 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Black
22.0 kg
Vida
4,3528 TL - 4,3528 TL 286228 Stokta
6.4 mm
44.5 mm
199.1 mm
Natural
22.7 kg
İtmeli
1,3129 TL - 2,1095 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Natural
8.2 kg
Sıkı Geçme
2,3026 TL - 2,3026 TL 43832 Stokta
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Natural
22.7 kg
Sıkı Geçme
5,0573 TL - 5,0573 TL 2184 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Natural
22.0 kg
Sıkı Geçme
3,7418 TL - 4,5253 TL 120535 Stokta
4.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Sıkı Geçme
8,9791 TL - 8,9791 TL 4108 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
179.4 mm
Natural
13.6 kg
Sıkı Geçme
8,9791 TL - 8,9791 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
31.8 mm
180.7 mm
Natural
13.6 kg
Sıkı Geçme
3,6694 TL - 3,6694 TL 37824 Stokta
5.0 mm
60.0 mm
205.0 mm
Black
22.0 kg
Vida
  • / 5
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

462766

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
1750 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Black

462703

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 200.0 mm 44.5 mm PA Natural

WIT-50RLA-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
10617 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
35200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
Kablo Bağı 207.0 mm 50.0 mm PA Black

462710

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
60696 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA White

CRTA-C1-19WH

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    White
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.1 kg
  • Toplam Uzunluk
    185.0 mm
Ayarlanabilir Kablo Kelepçesi Yapışkan PA Natural

460298

Fiyat Aralığı
28,5603 TL - 25,7727 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Montaj Yöntemi
    Yapışkan
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    22.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
Kablo Bağı 169.0 mm 40.0 mm PA Black

SRRCT-1

Fiyat Aralığı
18,0425 TL - 18,0425 TL

Stok Seviyeleri
5804 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250.0 kg
Kablo Bağı 160.7 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA-4-HS

Fiyat Aralığı
3,4527 TL - 3,1763 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    160.7 mm
Kablo Bağı 110.0 mm 25.0 mm PA Natural

461242

Fiyat Aralığı
1,6086 TL - 1,6086 TL

Stok Seviyeleri
70872 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    3.2 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
Kablo Bağı 370.0 mm 102.0 mm PA Natural

461246

Fiyat Aralığı
8,9265 TL - 8,9265 TL

Stok Seviyeleri
3137 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
Kablo Bağı 205.0 mm 60.0 mm PA Black

461263

Fiyat Aralığı
4,3844 TL - 4,3844 TL

Stok Seviyeleri
48 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
Kablo Bağı 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm PA Natural

WITBH-50R

Fiyat Aralığı
4,3528 TL - 4,3528 TL

Stok Seviyeleri
286228 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 109.0 mm 21.0 mm PA Natural

WIT-18RA-01

Fiyat Aralığı
2,1095 TL - 1,3129 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.2 kg
Kablo Bağı 133.0 mm 23.0 mm PA Natural

WIT-50SA-1-01

Fiyat Aralığı
2,3026 TL - 2,3026 TL

Stok Seviyeleri
43832 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Natural

462761

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2184 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

WIT-18R1A-4-01

Fiyat Aralığı
4,5253 TL - 3,7418 TL

Stok Seviyeleri
120535 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
Kablo Bağı 179.4 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RRA-16-M

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
4108 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
Kablo Bağı 180.7 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RRAA-16-M

Fiyat Aralığı
8,9791 TL - 8,9791 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.6 kg
Kablo Bağı 205.0 mm 60.0 mm PA Black

461244

Fiyat Aralığı
3,6694 TL - 3,6694 TL

Stok Seviyeleri
37824 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida