Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Montaj Yöntemi Satın Al
WIT-18R2A-4-01 2,9156 TL - 3,9994 TL 182472 Stokta
6.8 mm
19.1 mm
121.7 mm
Natural
8 kg
Sıkı Geçme
8,8423 TL - 8,8423 TL 16216 Stokta
6.4 mm
28.5 mm
118.6 mm
Natural
8.2 kg
Sıkı Geçme
1,5141 TL - 1,5141 TL 981529 Stokta
6.4 mm
23.0 mm
198.0 mm
Natural
22.7 kg
Sıkı Geçme
8,3377 TL - 8,3377 TL 562 Stokta
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Natural
13.0 kg
Sıkı Geçme
6,3189 TL - 6,3189 TL 37 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Natural
8.0 kg
Sıkı Geçme
7,9908 TL - 7,9908 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Natural
13.6 kg
Sıkı Geçme
2,6285 TL - 2,6285 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.0 mm
40.0 mm
155.0 mm
Black
22.0 kg
Vida
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Black
18.0 kg
Vida
18,0425 TL - 18,0425 TL 6204 Stokta
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Black
250.0 kg
Sıkı Geçme
3,1763 TL - 3,4527 TL 77923 Stokta
31.8 mm
160.7 mm
Black
13.0 kg
Sıkı Geçme
2,2711 TL - 2,2711 TL 18920 Stokta
31.8 mm
180.2 mm
Natural
13.0 kg
Sıkı Geçme
3,9323 TL - 3,9323 TL 2000 Stokta
31.8 mm
160.7 mm
Natural
13.0 kg
Sıkı Geçme
4,9311 TL - 4,9311 TL 51000 Stokta
6.4 mm
25.4 mm
135.0 mm
Natural
22.7 kg
Sıkı Geçme
6,2453 TL - 6,2453 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.0 mm
185.0 mm
Blue
18.1 kg
Sıkı Geçme
5,0573 TL - 5,0573 TL 2583 Stokta
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Black
22.0 kg
Sıkı Geçme
6,3189 TL - 6,3189 TL 27984 Stokta
6.0 mm
50.0 mm
201.0 mm
Black
18.0 kg
Sıkı Geçme
3,3224 TL - 3,3224 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Natural
18.0 kg
Sıkı Geçme
6,3189 TL - 6,3189 TL 420 Stokta
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Black
8.0 kg
Sıkı Geçme
5,0888 TL - 5,0888 TL 9617 Stokta
6.4 mm
44.5 mm
200.0 mm
Natural
22.7 kg
Sıkı Geçme
4,0268 TL - 4,0268 TL 30800 Stokta
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Natural
18.0 kg
Sıkı Geçme
  • / 5
Kablo Bağı 121.7 mm 19.1 mm PA Natural

WIT-18R2A-4-01

Fiyat Aralığı
3,9994 TL - 2,9156 TL

Stok Seviyeleri
182472 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
Kablo Bağı 118.6 mm 28.5 mm PA Natural

TOAH-18-01

Fiyat Aralığı
8,8423 TL - 8,8423 TL

Stok Seviyeleri
16216 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.2 kg
Kablo Bağı 198.0 mm 23.0 mm PA Natural

WIT-50SA-01

Fiyat Aralığı
1,5141 TL - 1,5141 TL

Stok Seviyeleri
981529 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 152.5 mm 37.0 mm PA Natural

461259

Fiyat Aralığı
8,3377 TL - 8,3377 TL

Stok Seviyeleri
562 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Natural

462764

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 173.0 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RRA-12-M

Fiyat Aralığı
7,9908 TL - 7,9908 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
Kablo Bağı 155.0 mm 40.0 mm PA Black

461262

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    5.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
Kablo Bağı 398.0 mm 122.0 mm PA Black

461266

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılabilir Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Vida
Kablo Bağı 169.0 mm 40.0 mm PA Black

SRRCT-1

Fiyat Aralığı
18,0425 TL - 18,0425 TL

Stok Seviyeleri
6204 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250.0 kg
Kablo Bağı 160.7 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA-4-HS

Fiyat Aralığı
3,4527 TL - 3,1763 TL

Stok Seviyeleri
77923 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    160.7 mm
Kablo Bağı 180.2 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RCA-16-M

Fiyat Aralığı
2,2711 TL - 2,2711 TL

Stok Seviyeleri
18920 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    180.2 mm
Kablo Bağı 160.7 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RCA-4-V-M

Fiyat Aralığı
3,9323 TL - 3,9323 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Kablo Demeti Çapı Aralığı
    31.8 mm
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
Kablo Bağı 135.0 mm 25.4 mm PA Natural

WIT-50RLA-1

Fiyat Aralığı
4,9311 TL - 4,9311 TL

Stok Seviyeleri
51000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 185.0 mm 40.0 mm PA Blue

CRTA-C1-19BL

Fiyat Aralığı
6,2453 TL - 6,2453 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Blue
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.1 kg
  • Toplam Uzunluk
    185.0 mm
Kablo Bağı 203.0 mm 50.0 mm PA Black

462700

Fiyat Aralığı
5,0573 TL - 5,0573 TL

Stok Seviyeleri
2583 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 201.0 mm 50.0 mm PA Black

462707

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
27984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
Kablo Bağı 132.0 mm 30.0 mm PA Natural

462766

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg
Kablo Bağı 202.0 mm 50.0 mm PA Black

462703

Fiyat Aralığı
6,3189 TL - 6,3189 TL

Stok Seviyeleri
420 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    8.0 kg
Kablo Bağı 200.0 mm 44.5 mm PA Natural

WIT-50RLA-3

Fiyat Aralığı
5,0888 TL - 5,0888 TL

Stok Seviyeleri
9617 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Oval Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.7 kg
Kablo Bağı 157.5 mm 38.0 mm PA Natural

462698

Fiyat Aralığı
4,0268 TL - 4,0268 TL

Stok Seviyeleri
30800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    18.0 kg