Menü Arama

Montajlanabilir Kablo Kelepçeleri

Stokta

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Series Code :SR1825

Seri Kodu: SR1825

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
87 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Uyumlu Delik Çapı Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Montaj Yöntemi Satın Al
2,6285 TL - 2,6285 TL 12310 Stokta
31.8 mm
160.7 mm
Black
13.0 kg
Sıkı Geçme
3,3224 TL - 3,3224 TL 4001 Stokta
6.0 mm
30.0 mm
132.5 mm
Natural
22.0 kg
Sıkı Geçme
3,5852 TL - 3,5852 TL 513186 Stokta
4.8 mm
31.8 mm
121.7 mm
Natural
8.2 kg
Sıkı Geçme
4,0059 TL - 4,0059 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
168.3 mm
Black
13.0 kg
Sıkı Geçme
2,1238 TL - 2,1238 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
31.8 mm
168.3 mm
Natural
13.0 kg
Sıkı Geçme
3,0908 TL - 3,0908 TL 993 Stokta
31.8 mm
168.3 mm
Black
13.0 kg
Sıkı Geçme
3,1647 TL - 3,1647 TL 8900 Stokta
4.8 mm
28.5 mm
155.5 mm
Natural
250.0 kg
Sıkı Geçme
  • / 5
Kablo Bağı 160.7 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA-4UVB

Fiyat Aralığı
2,6285 TL - 2,6285 TL

Stok Seviyeleri
12310 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    160.7 mm
Kablo Bağı 132.5 mm 30.0 mm PA Natural

462763

Fiyat Aralığı
3,3224 TL - 3,3224 TL

Stok Seviyeleri
4001 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.0 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    22.0 kg
Kablo Bağı 121.7 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-18RA-4-01-M

Fiyat Aralığı
3,5852 TL - 3,5852 TL

Stok Seviyeleri
513186 Stokta
Özellikler
  • Belgelendirme
    UL
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Tava Başlı
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA-8UVB

Fiyat Aralığı
4,0059 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.3 mm
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Natural

WIT-30RCA-8-M

Fiyat Aralığı
2,1238 TL - 2,1238 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.3 mm
Kablo Bağı 168.3 mm 31.8 mm PA Black

WIT-30RCA8-HS-M

Fiyat Aralığı
3,0908 TL - 3,0908 TL

Stok Seviyeleri
993 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    13.0 kg
  • Toplam Uzunluk
    168.3 mm
Kablo Bağı 155.5 mm 28.5 mm PA Natural

NTA15535PMTG

Fiyat Aralığı
3,1647 TL - 3,1647 TL

Stok Seviyeleri
8900 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Kafa Tipi
    Serbest Bırakılamaz Baş
  • Uyumlu Delik Çapı
    4.8 mm
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Asgari Halka Gerilme Direnci
    250.0 kg