Bilyeli Kablo Kelepçeleri kaymayı önlerken, kablonun kolay uygulanıp sökülebilmesini sağlar. İtmeli Montaj Kablo Kelepçeleri bir panoya basit ve güvenli tespit sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | Toplam Uzunluk | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10,0725 TL - 10,0725 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 10,1672 TL - 10,1672 TL | 82248 Stokta |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| PT-203 | 8,3588 TL - 8,3588 TL | 66580 Stokta |
UL94 HB
|
5 in
127.0 mm
|
|
| 7,9066 TL - 7,9066 TL | 2410 Stokta |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 7,9066 TL - 7,9066 TL | 63000 Stokta |
UL94 V-2
|
5 in
127.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin