Plastic Hose Clamps are designed to provide a secure and superior seal to hoses and tubing to fittings or other components with a patented interlocking design, preventing leaks and ensuring a secure connection.
They feature a push lock, which allows for easy installation and removal on most liquid, gas or vacuum lines and is removable and reusable. Resistant to various chemicals, oils, and solvents, making them ideal for use in harsh environments. Suitable for automotive, industrial and plumbing applications.
Seri Kodu: SRV0000, SRV0002, SRV0001, SR1934
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | D | Renk | Montaj Biçimi | W | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19,2724 TL - 45,0551 TL | 1997 Stokta |
31.8 - 36.2 mm
31.8 - 36.2 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
13,6752 TL - 16,883 TL | 97 Stokta |
53.9 - 60.7 mm
53.9 - 60.7 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
6,3939 TL - 7,8934 TL | 1000 Stokta |
21.3 - 23.9 mm
21.3 - 23.9 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
5,4937 TL - 6,782 TL | 2996 Stokta |
12.1 - 13.6 mm
12.1 - 13.6 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
6,2411 TL - 7,7052 TL | 1496 Stokta |
17.0 - 19.7 mm
17.0 - 19.7 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
12,2325 TL - 15,1016 TL | 100 Stokta |
35.7 - 40.9 mm
35.7 - 40.9 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
13,51 TL - 16,6791 TL | 200 Stokta |
47.5 - 54.0 mm
47.5 - 54.0 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
22HC0250B | 4,601 TL - 5,6802 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.2 - 7.4 mm
6.2 - 7.4 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
7,0164 TL - 8,6621 TL | 500 Stokta |
25.1 - 28.8 mm
25.1 - 28.8 mm
|
White
|
Quick Assembly
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
7,8665 TL - 9,7118 TL | 748 Stokta |
26.2 - 30.2 mm
26.2 - 30.2 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
6,0887 TL - 7,517 TL | 1000 Stokta |
15.2 - 17.2 mm
15.2 - 17.2 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
6,3162 TL - 7,798 TL | 999 Stokta |
19.0 - 22.2 mm
19.0 - 22.2 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
12,9674 TL - 16,0093 TL | 200 Stokta |
45.5 - 53.4 mm
45.5 - 53.4 mm
|
Black
|
Interlocking Design
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.