Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
20,2924 TL - 20,2924 TL | 60907 Stokta |
0.087 in
2.2 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
72,9684 TL - 72,9684 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
211,9659 TL - 211,9659 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
121,8594 TL - 121,8594 TL | 2010 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
225,5292 TL - 225,5292 TL | 150 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
111,976 TL - 111,976 TL | 900 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
12.763,062 TL - 12.763,062 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
0.291 in
7.4 mm
|
||
8.821,1895 TL - 8.821,1895 TL | 7 Stokta |
|
|
||
2.906,2254 TL - 2.906,2254 TL | 532 Stokta |
|
|
||
3.843,7751 TL - 3.843,7751 TL | 20 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
17.103,8426 TL - 17.103,8426 TL | 363 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
3.586,2827 TL - 3.586,2827 TL | 28 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
3.038,0732 TL - 3.038,0732 TL | 49 Stokta |
|
|
||
7.716,4643 TL - 7.716,4643 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
9.256,1613 TL - 9.256,1613 TL | 21 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
45,6316 TL - 45,6316 TL | 3052 Stokta |
0.319 in
8.1 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
||
4.576,1931 TL - 4.576,1931 TL | 42 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
10.350,5826 TL - 10.350,5826 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
3.503,8515 TL - 3.503,8515 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
4.702,6787 TL - 4.702,6787 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.