Grommet strips can be cut to the required length and placed around the circumference of a panel hole or on panel edges. Different packaging options and materials are available.
Series Code :SR1712
Seri Kodu: SR1712
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Pano Kalınlığı | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
22,8157 TL - 22,8157 TL | 203 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
||
47,8395 TL - 47,8395 TL | 199 Stokta |
0.512 in
13.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
28.493,4368 TL - 28.493,4368 TL | 2 Stokta |
0.067 in
1.7 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
26.198,8214 TL - 26.198,8214 TL | 5 Stokta |
0.055 in
1.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
2.059,413 TL - 2.059,413 TL | 2 Stokta |
0.091 in
2.3 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
105,7727 TL - 105,7727 TL | 810 Stokta |
0.031 in
0.8 mm
|
|
||
226,4754 TL - 226,4754 TL | 1320 Stokta |
0.189 in
4.8 mm
|
|
||
205,2368 TL - 205,2368 TL | 180 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
94,8379 TL - 94,8379 TL | 360 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
|
||
72,2559 TL - 99,765 TL | 720 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
134,266 TL - 134,266 TL | 120 Stokta |
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
7.380,0104 TL - 7.380,0104 TL | 115 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
11.771,6797 TL - 11.771,6797 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
7.726,9785 TL - 7.726,9785 TL | 1 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
7.975,4285 TL - 7.975,4285 TL | 2 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
12.032,3263 TL - 12.032,3263 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
|
||
3.586,1776 TL - 3.586,1776 TL | 20 Stokta |
0.071 in
1.8 mm
|
|
||
10.987,8472 TL - 10.987,8472 TL | 1 Stokta |
|
0.323 in
8.2 mm
|
||
6.974,8989 TL - 6.974,8989 TL | 15 Stokta |
|
|
||
19,5564 TL - 19,5564 TL | 4190 Stokta |
0.051 in
1.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.