Knurled Style Thumb Screw Knobs can be press-fit onto screws to create a small knob for clamping or securing. These knobs can be used with any length screw and the knurled edge is easily gripped for tightening and loosening.
Series Code :SR6127
Seri Kodu: SR6127
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Düğme Çapı | Diş Boyutu | Tam Malzeme | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
20,5026 TL - 20,5026 TL | 400 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | 80340 Stokta |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
22,5003 TL - 22,5003 TL | 5533 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
20,5026 TL - 20,5026 TL | 17519 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
32,8042 TL - 32,8042 TL | 11914 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M10
|
Polyoxymethylene
|
||
25,9701 TL - 25,9701 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | 9658 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Polyoxymethylene
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 9149 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | 225785 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
M3
|
Polyoxymethylene
|
||
21,4489 TL - 21,4489 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
25,8649 TL - 25,8649 TL | 68131 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
27,1265 TL - 27,1265 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
16,402 TL - 16,402 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.512 in
13.0 mm
|
M4
|
Polyoxymethylene
|
||
19,3461 TL - 19,3461 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.669 in
17.0 mm
|
M5
|
Polyoxymethylene
|
||
31,6476 TL - 31,6476 TL | 9643 Stokta |
1.417 in
36.0 mm
|
M8
|
Polyoxymethylene
|
||
55,0942 TL - 55,0942 TL | 616 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
1220572 | 59,1948 TL - 59,1948 TL | 1871 Stokta |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
|
90,2117 TL - 90,2117 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Steel
|
||
76,6483 TL - 76,6483 TL | 290 Stokta |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Steel
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.