Finishing Washers provide protection for cabinets and other applications from scratching and other damage that may occur. They also provide cover for misaligned holes that means the finished appearance of your assembly will be neat and tidy.
This high quality finish is couple with good thermal and electrical insulation properties. These washers are versatile and can also be used as glides, bumpers, feet and spacers.
Series Code :SR1946
Seri Kodu: SR1946
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Diş Boyutları (Hepsi) | Tip | Somunu Tipi | Vida Tipi | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,3726 TL - 1,3726 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Standard Washer
|
Countersunk Screw
|
||
6,0772 TL - 6,0772 TL | 602 Stokta |
White
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,9229 TL - 2,9229 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
5 - Genişletilebilir
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
3,9533 TL - 3,9533 TL | 13392 Stokta |
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M6
|
5 - Genişletilebilir
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,8599 TL - 2,8599 TL | 27122 Stokta |
White
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,1449 TL - 2,1449 TL | 916 Stokta |
White
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
4,9311 TL - 4,9311 TL | 18784 Stokta |
White
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
2,5338 TL - 2,5338 TL | 13527 Stokta |
White
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
M3
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
2,1449 TL - 2,1449 TL | 73131 Stokta |
White
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
M3
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
2,8599 TL - 2,8599 TL | 6869 Stokta |
Black
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
2,3551 TL - 2,3551 TL | 31364 Stokta |
Black
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
M2.5
|
1
|
Standard Washer
|
Countersunk Screw
|
||
4,6683 TL - 4,6683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
3
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,5829 TL - 3,1887 TL | 796 Stokta |
Natural
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
#10
|
6 - Açık
|
Standard Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,753 TL - 3,3989 TL | 12496 Stokta |
Natural
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.681 in
17.3 mm
|
1/4"
|
6 - Açık
|
Standard Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,3629 TL - 2,9173 TL | 494 Stokta |
Natural
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
#8
|
6 - Açık
|
Standard Washer
|
Countersunk Screw
|
||
5,3412 TL - 5,3412 TL | 5806 Stokta |
Black
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
2,5338 TL - 2,5338 TL | 20000 Stokta |
Black
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
2,8599 TL - 2,8599 TL | 114590 Stokta |
Black
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
M5
|
2
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
4,6683 TL - 4,6683 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Black
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M5
|
4
|
Anti-Loss Washer
|
Flat Screw
|
||
5,5725 TL - 5,5725 TL | 684 Stokta |
Black
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
1
|
Anti-Loss Washer
|
Countersunk Screw
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.