Menü Arama

Standart Kablo Kelepçeleri

Stokta

Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.

Series Code :SR1785

Seri Kodu: SR1785

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
184 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Azami Kablo Demeti Çapı Toplam Uzunluk Renk Asgari Halka Gerilme Direnci Satın Al
11,4329 TL - 11,4329 TL 10572 Stokta
166.0 mm
550.0 mm
Natural
15,7202 TL - 15,7202 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
236.0 mm
762.0 mm
Natural
61,2477 TL - 61,2477 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
380.0 mm
1219.0 mm
Natural
0,4368 TL - 0,4368 TL 143953 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
Black
0,3082 TL - 0,3082 TL 83645 Stokta
15.0 mm
75.0 mm
Natural
0,5297 TL - 0,5297 TL 815145 Stokta
35.0 mm
142.0 mm
Natural
13,6311 TL - 13,6311 TL 13907 Stokta
53.0 mm
200.0 mm
Black
16,0265 TL - 16,0265 TL 11673 Stokta
110.0 mm
380.0 mm
Black
29,0927 TL - 29,0927 TL 4276 Stokta
225.0 mm
730.0 mm
Black
13,0662 TL - 13,0662 TL 2288 Stokta
80.0 mm
280.0 mm
Natural
24,8053 TL - 24,8053 TL 6300 Stokta
175.0 mm
580.0 mm
Natural
0,739 TL - 0,739 TL 15553 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
Black
1,2045 TL - 1,2045 TL 356026 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Black
2,5213 TL - 2,5213 TL 2732 Stokta
96.0 mm
331.0 mm
Black
0,8012 TL - 0,8012 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
35.0 mm
142.0 mm
Natural
1,4801 TL - 1,4801 TL 226366 Stokta
74.0 mm
250.0 mm
Natural
2,0824 TL - 2,0824 TL 18872 Stokta
102.0 mm
368.0 mm
Natural
9,2474 TL - 9,2474 TL 15028 Stokta
80.0 mm
280.0 mm
Black
0,9514 TL - 0,9514 TL 114490 Stokta
30.0 mm
120.0 mm
Black
1,4699 TL - 1,4699 TL 77990 Stokta
55.0 mm
203.0 mm
Black
  • / 10
Kablo Bağı 8.0 mm 550.0 mm 166.0 mm Nylon Natural

461173

Fiyat Aralığı
11,4329 TL - 11,4329 TL

Stok Seviyeleri
10572 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    550.0 mm
  • Toplam Genişlik
    8.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    166.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 9.0 mm 762.0 mm 236.0 mm Nylon Natural

461177

Fiyat Aralığı
15,7202 TL - 15,7202 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    762.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    236.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 9.0 mm 1219.0 mm 380.0 mm Nylon Natural

461181

Fiyat Aralığı
61,2477 TL - 61,2477 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    1219.0 mm
  • Toplam Genişlik
    9.0 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    380.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 2.5 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon Black

460209

Fiyat Aralığı
0,4368 TL - 0,4368 TL

Stok Seviyeleri
143953 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 2.4 mm 75.0 mm 15.0 mm Nylon Natural

460175

Fiyat Aralığı
0,3082 TL - 0,3082 TL

Stok Seviyeleri
83645 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    75.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.4 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    15.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 2.5 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

460179

Fiyat Aralığı
0,5297 TL - 0,5297 TL

Stok Seviyeleri
815145 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 2.5 mm 200.0 mm 53.0 mm Nylon Black

495188

Fiyat Aralığı
13,6311 TL - 13,6311 TL

Stok Seviyeleri
13907 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    200.0 mm
  • Toplam Genişlik
    2.5 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    53.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 12.7 mm 380.0 mm 110.0 mm Nylon Black

461885

Fiyat Aralığı
16,0265 TL - 16,0265 TL

Stok Seviyeleri
11673 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    380.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    110.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 12.7 mm 730.0 mm 225.0 mm Nylon Black

461889

Fiyat Aralığı
29,0927 TL - 29,0927 TL

Stok Seviyeleri
4276 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    730.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    225.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 12.7 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Natural

460238

Fiyat Aralığı
13,0662 TL - 13,0662 TL

Stok Seviyeleri
2288 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 12.7 mm 580.0 mm 175.0 mm Nylon Natural

460242

Fiyat Aralığı
24,8053 TL - 24,8053 TL

Stok Seviyeleri
6300 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    580.0 mm
  • Toplam Genişlik
    12.7 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    175.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.2 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon Black

460213

Fiyat Aralığı
0,739 TL - 0,739 TL

Stok Seviyeleri
15553 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Black

460217

Fiyat Aralığı
1,2045 TL - 1,2045 TL

Stok Seviyeleri
356026 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 331.0 mm 96.0 mm Nylon Black

460221

Fiyat Aralığı
2,5213 TL - 2,5213 TL

Stok Seviyeleri
2732 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    331.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    96.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.2 mm 142.0 mm 35.0 mm Nylon Natural

460183

Fiyat Aralığı
0,8012 TL - 0,8012 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    142.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.2 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    35.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 250.0 mm 74.0 mm Nylon Natural

460187

Fiyat Aralığı
1,4801 TL - 1,4801 TL

Stok Seviyeleri
226366 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    250.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    74.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 368.0 mm 102.0 mm Nylon Natural

460191

Fiyat Aralığı
2,0824 TL - 2,0824 TL

Stok Seviyeleri
18872 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    368.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    102.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 3.6 mm 280.0 mm 80.0 mm Nylon Black

495194

Fiyat Aralığı
9,2474 TL - 9,2474 TL

Stok Seviyeleri
15028 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    280.0 mm
  • Toplam Genişlik
    3.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    80.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 4.8 mm 120.0 mm 30.0 mm Nylon Black

460223

Fiyat Aralığı
0,9514 TL - 0,9514 TL

Stok Seviyeleri
114490 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    120.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.8 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    30.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790
Kablo Bağı 4.6 mm 203.0 mm 55.0 mm Nylon Black

460227

Fiyat Aralığı
1,4699 TL - 1,4699 TL

Stok Seviyeleri
77990 Stokta
Özellikler
  • Toplam Uzunluk
    203.0 mm
  • Toplam Genişlik
    4.6 mm
  • Azami Kablo Demeti Çapı
    55.0 mm
  • Malzeme Tutuşabilirlik Standardı
    UL94 V-2
  • GTIP Numarası
    3926909790