Essentra offers a range of tough, high quality cable ties, suitable for a wide range of electrical and general applications. Our Standard Cable Ties come with a built in lock system to prevent accidental removal.
Series Code :SR1785
Seri Kodu: SR1785
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Kablo Demeti Çapı | Toplam Uzunluk | Renk | Asgari Halka Gerilme Direnci | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4101 TL - 0,4101 TL | 138994 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Green
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 15257 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Green
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Red
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 746 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Red
|
|
||
0,3291 TL - 0,4468 TL | 11013 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Silver
|
|
||
4,3844 TL - 4,3844 TL | 37100 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,4101 TL - 0,4101 TL | 4153 Stokta |
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Yellow
|
|
||
4,048 TL - 4,048 TL | 3615 Stokta |
4.016 in
102.0 mm
|
14.488 in
368.0 mm
|
Yellow
|
|
||
4,6577 TL - 4,6577 TL | 4416 Stokta |
2.677 in
68.0 mm
|
9.843 in
250.0 mm
|
Black
|
10.0 kg
10.0 kg
|
||
23,5517 TL - 23,5517 TL | 4700 Stokta |
6.299 in
160.0 mm
|
21.654 in
550.0 mm
|
Black
|
23.0 kg
23.0 kg
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 45114 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blue
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 400 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Blue
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 5605 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 300 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Green
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 45605 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Red
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 828900 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Red
|
|
||
0,6465 TL - 1,0378 TL | 14476 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
1,5665 TL - 2,1133 TL | 12600 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Silver
|
|
||
0,9589 TL - 0,9589 TL | 43089 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yellow
|
|
||
1,9557 TL - 1,9557 TL | 12091 Stokta |
2.165 in
55.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Yellow
|
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.