Çinko kaplama çelik saplamadan imal edilmiş, Poliamit (PA) tabanlı Standart Makine Ayaklarımız makineler, elektronik kabinleri ve taşıma bandı uygulamalarını destekler. Ayaklar azami 20 derece mafsala sahiptir ve cıvata delikli veya deliksiz olarak satın alınabilir. Daha fazla tutunma gerektiğinde, ek kaydırmaz tabanlar ayrı olarak satın alınabilir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Tipi | Taban Çapı | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|
279,3491 TL - 279,3491 TL | 40 Stokta |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
186,3323 TL - 186,3323 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
282,7352 TL - 282,7352 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
357,2283 TL - 357,2283 TL | 20 Stokta |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
157,3517 TL - 157,3517 TL | 118 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
235,0316 TL - 235,0316 TL | 40 Stokta |
Plastic Swivel
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
699,2193 TL - 699,2193 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastic Swivel
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
95,8052 TL - 95,8052 TL | 10 Stokta |
Plastic Swivel
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
124,3875 TL - 124,3875 TL | 120 Stokta |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
129,4666 TL - 129,4666 TL | 48 Stokta |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
172,4893 TL - 172,4893 TL | 48 Stokta |
Plastic Swivel
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
92,5247 TL - 92,5247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
138,682 TL - 232,9858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
210,3888 TL - 353,4532 TL | 29336 Stokta |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
298,1822 TL - 298,1822 TL | 20 Stokta |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
750,1869 TL - 1.260,314 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
4.724 in
120.0 mm
|
||
198,9283 TL - 198,9283 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastik Döner Taban
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
330,5658 TL - 555,3507 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Plastic Swivel
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
102,4778 TL - 102,4778 TL | 80 Stokta |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
129,9645 TL - 129,9645 TL | 80 Stokta |
Plastic Swivel
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.