Teşhir Kenar Şeritleri pazarlama ve benzeri sunumlarda baskılı materyalleri güvenle tutmak için iç dişlere sahiptir. Esnek malzeme farklı baskı kalınlıklarını tutma özelliğine sahiptir.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | Azami Uyumlu Malzeme Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Toplam Genişlik | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
4,3844 TL - 4,3844 TL | 33600 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
9,4101 TL - 9,4101 TL | 14000 Stokta |
0.276 in
7.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
52,7812 TL - 129,3139 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.098 in
2.5 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
42,5825 TL - 104,3269 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
5,0784 TL - 5,0784 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
10,0725 TL - 10,0725 TL | 11300 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
7,6963 TL - 7,6963 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.091 in
2.3 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.