Menü Arama

Tutucu Pullar

Üretimde

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Seri Kodu: SR1945

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
136 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
2,7652 TL - 2,7652 TL 750 Stokta
HDPE
4,5211 TL - 4,5211 TL 680 Stokta
HDPE
23054 Stokta
PA
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,3867 TL - 2,3867 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
5,6565 TL - 5,6565 TL 499 Stokta
HDPE
3,5012 TL - 3,5012 TL 250 Stokta
HDPE
5,236 TL - 5,236 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
2,639 TL - 2,639 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
HDPE
3,3015 TL - 3,3015 TL 193 Stokta
HDPE
10342 Stokta
PA
2.7 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,0713 TL - 2,0713 TL 500 Stokta
HDPE
3,701 TL - 3,701 TL 234 Stokta
HDPE
0,9744 TL - 1,1397 TL 9511 Stokta
HDPE
5106 Stokta
PA
4.3 mm
12.0 mm
1.4 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
5,2265 TL - 6,4522 TL 12733 Stokta
HDPE
8051 Stokta
HDPE
4,1951 TL - 4,1951 TL 8925 Stokta
HDPE
2785 Stokta
PA
6.4 mm
10.0 mm
2.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
PA
  • / 7
Tutucu Pul 5.3 mm 20.0 mm 1.0 mm HDPE

003302300004

Fiyat Aralığı
2,7652 TL - 2,7652 TL

Stok Seviyeleri
750 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

003303400004

Fiyat Aralığı
4,5211 TL - 4,5211 TL

Stok Seviyeleri
680 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

032100000001


Stok Seviyeleri
23054 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • İç Çap
    10.5 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

003302000004

Fiyat Aralığı
2,3867 TL - 2,3867 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm HDPE

003303700004

Fiyat Aralığı
5,6565 TL - 5,6565 TL

Stok Seviyeleri
499 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm HDPE

003302900004

Fiyat Aralığı
3,5012 TL - 3,5012 TL

Stok Seviyeleri
250 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm HDPE

003303800004

Fiyat Aralığı
5,236 TL - 5,236 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm HDPE

003302100004

Fiyat Aralığı
2,639 TL - 2,639 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm HDPE

003302600004

Fiyat Aralığı
3,3015 TL - 3,3015 TL

Stok Seviyeleri
193 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 2.7 mm 5.0 mm 1.5 mm PA

031025000001


Stok Seviyeleri
10342 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.7 mm
Tutucu Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

003301900004

Fiyat Aralığı
2,0713 TL - 2,0713 TL

Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

003303000004

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
234 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

1348400

Fiyat Aralığı
1,1397 TL - 0,9744 TL

Stok Seviyeleri
9511 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.4 mm PA

032040000001


Stok Seviyeleri
5106 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
Tutucu Pul 3.2 mm 9.0 mm 1.5 mm PA

032030000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.0 mm HDPE

1348397

Fiyat Aralığı
6,4522 TL - 5,2265 TL

Stok Seviyeleri
12733 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm HDPE

1343722


Stok Seviyeleri
8051 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 6.4 mm 17.0 mm 1.6 mm HDPE

1348396

Fiyat Aralığı
4,1951 TL - 4,1951 TL

Stok Seviyeleri
8925 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    High Density Polyethylene
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790
Tutucu Pul 6.4 mm 6.4 mm 2.8 mm PA

031060000001


Stok Seviyeleri
2785 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • İç Çap
    6.4 mm
Tutucu Pul 5.3 mm 8.5 mm 2.8 mm PA

031050000001


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Washer
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
  • Renk
    Natural
  • GTIP Numarası
    3926909790