Menü Arama

Yandan Çekmeli Tapalar

Stokta

Yandan Çekmeli Tapalar, dahili yandan çekmeli özelliği sayesinde zor konumlarda kolayca çıkarılmak için tasarlanmıştır. Dişli ve dişsiz delikleri üretim, depolama ve nakliye sırasında korumak için tasarlanmıştır. Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.

Yandan çekmeli tapa, hızlı takılıp çıkarılan bir tasarıma sahiptir ve dar alanlardaki uygulamalarda daha kolay çıkarılır. -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.

Makineler, elektronik eşya, otomotiv ve HVAC sistemleri gibi çeşitli uygulamalarda kullanılır.

  • Toz, kir, hasar, nem, asit ve korozyona dirençlidir.
  • -40C ila 135C (40F ila 275F) arasında sıcaklıklara dayanıklıdır.
  • Konik tasarımlı parça, çeşitli iç çapları tapalar.
Malzeme: LDPE, TPE Renk: Sarı, Doğal renk, Mavi Seri Kodu: SRSTCL2, SR1053, SR1110

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
78 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu d2 d1 Renk Malzeme D Satın Al
10,0936 TL - 24,7294 TL 18900 Stokta
57.4 mm
56.7 mm
Mavi
LDPE
63.5 mm
2,3341 TL - 5,7187 TL 66500 Stokta
16.1 mm
14.0 mm
Mavi
LDPE
19.8 mm
3,0701 TL - 7,5219 TL 1968000 Stokta
11.5 mm
9.5 mm
Doğal renk
TPE
15.5 mm
3,7535 TL - 9,1961 TL 250000 Stokta
14.5 mm
12.5 mm
Doğal renk
TPE
18.5 mm
2,8914 TL - 7,0839 TL 100000 Stokta
10.0 mm
8.0 mm
Doğal renk
TPE
14.0 mm
4,889 TL - 11,9783 TL 193800 Stokta
18.0 mm
15.5 mm
Doğal renk
TPE
22.0 mm
5,9194 TL - 14,5026 TL 621400 Stokta
25.5 mm
22.5 mm
Doğal renk
TPE
29.5 mm
4,0059 TL - 9,8145 TL 384000 Stokta
15.5 mm
13.5 mm
Doğal renk
TPE
19.5 mm
2,2394 TL - 5,4867 TL 462000 Stokta
7.0 mm
5.0 mm
Doğal renk
TPE
11.0 mm
3,7325 TL - 9,1445 TL 105000 Stokta
9.3 mm
7.6 mm
Mavi
LDPE
13.5 mm
8,1064 TL - 19,8607 TL 18000 Stokta
52.7 mm
48.2 mm
Mavi
LDPE
57.2 mm
2,9544 TL - 7,2383 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
24.8 mm
22.1 mm
Mavi
LDPE
28.6 mm
4,6368 TL - 11,36 TL 76000 Stokta
12.3 mm
10.7 mm
Mavi
LDPE
15.1 mm
4,8469 TL - 11,8751 TL 180000 Stokta
32.4 mm
29.6 mm
Mavi
LDPE
35.7 mm
5,9826 TL - 14,6573 TL 744800 Stokta
49.5 mm
45.2 mm
Mavi
LDPE
53.9 mm
2,7021 TL - 6,6203 TL 152000 Stokta
23.2 mm
20.4 mm
Mavi
LDPE
26.9 mm
6,0982 TL - 14,9405 TL 1629600 Stokta
28.0 mm
25.0 mm
Doğal renk
TPE
32.0 mm
5,152 TL - 12,6223 TL 117800 Stokta
19.5 mm
17.5 mm
Doğal renk
TPE
23.5 mm
2,7967 TL - 6,852 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
9.5 mm
7.0 mm
Doğal renk
TPE
13.5 mm
2,5167 TL - 3,9149 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
37.9 mm
33.6 mm
Doğal renk
TPE
42.5 mm
  • / 4
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 57.4 mm 56.7 mm LDPE Mavi

P-68

Fiyat Aralığı
24,7294 TL - 10,0936 TL

Stok Seviyeleri
18900 Stokta
Özellikler
  • D
    63.5 mm
  • d1
    56.7 mm
  • d2
    57.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 16.1 mm 14.0 mm LDPE Mavi

P-17

Fiyat Aralığı
5,7187 TL - 2,3341 TL

Stok Seviyeleri
66500 Stokta
Özellikler
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • H
    12.7 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 11.5 mm 9.5 mm TPE Doğal renk

494301

Fiyat Aralığı
7,5219 TL - 3,0701 TL

Stok Seviyeleri
1968000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.5 mm
  • d1
    9.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 14.5 mm 12.5 mm TPE Doğal renk

494304

Fiyat Aralığı
9,1961 TL - 3,7535 TL

Stok Seviyeleri
250000 Stokta
Özellikler
  • D
    18.5 mm
  • d1
    12.5 mm
  • d2
    14.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 10.0 mm 8.0 mm TPE Doğal renk

494300

Fiyat Aralığı
7,0839 TL - 2,8914 TL

Stok Seviyeleri
100000 Stokta
Özellikler
  • D
    14.0 mm
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    10.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 18.0 mm 15.5 mm TPE Doğal renk

494308

Fiyat Aralığı
11,9783 TL - 4,889 TL

Stok Seviyeleri
193800 Stokta
Özellikler
  • D
    22.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 25.5 mm 22.5 mm TPE Doğal renk

494312

Fiyat Aralığı
14,5026 TL - 5,9194 TL

Stok Seviyeleri
621400 Stokta
Özellikler
  • D
    29.5 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 15.5 mm 13.5 mm TPE Doğal renk

494305

Fiyat Aralığı
9,8145 TL - 4,0059 TL

Stok Seviyeleri
384000 Stokta
Özellikler
  • D
    19.5 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 7.0 mm 5.0 mm TPE Doğal renk

494297

Fiyat Aralığı
5,4867 TL - 2,2394 TL

Stok Seviyeleri
462000 Stokta
Özellikler
  • D
    11.0 mm
  • d1
    5.0 mm
  • d2
    7.0 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 9.3 mm 7.6 mm LDPE Mavi

P-7

Fiyat Aralığı
9,1445 TL - 3,7325 TL

Stok Seviyeleri
105000 Stokta
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.6 mm
  • d2
    9.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 52.7 mm 48.2 mm LDPE Mavi

P-65

Fiyat Aralığı
19,8607 TL - 8,1064 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • D
    57.2 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 24.8 mm 22.1 mm LDPE Mavi

P-31

Fiyat Aralığı
7,2383 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    28.6 mm
  • d1
    22.1 mm
  • d2
    24.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 12.3 mm 10.7 mm LDPE Mavi

P-11

Fiyat Aralığı
11,36 TL - 4,6368 TL

Stok Seviyeleri
76000 Stokta
Özellikler
  • D
    15.1 mm
  • d1
    10.7 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 32.4 mm 29.6 mm LDPE Mavi

P-44

Fiyat Aralığı
11,8751 TL - 4,8469 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • D
    35.7 mm
  • d1
    29.6 mm
  • d2
    32.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 49.5 mm 45.2 mm LDPE Mavi

P-61

Fiyat Aralığı
14,6573 TL - 5,9826 TL

Stok Seviyeleri
744800 Stokta
Özellikler
  • D
    53.9 mm
  • d1
    45.2 mm
  • d2
    49.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 23.2 mm 20.4 mm LDPE Mavi

P-26

Fiyat Aralığı
6,6203 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
152000 Stokta
Özellikler
  • D
    26.9 mm
  • d1
    20.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • H
    16.5 mm
  • Renk
    Mavi
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 28.0 mm 25.0 mm TPE Doğal renk

494313

Fiyat Aralığı
14,9405 TL - 6,0982 TL

Stok Seviyeleri
1629600 Stokta
Özellikler
  • D
    32.0 mm
  • d1
    25.0 mm
  • d2
    28.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 19.5 mm 17.5 mm TPE Doğal renk

494309

Fiyat Aralığı
12,6223 TL - 5,152 TL

Stok Seviyeleri
117800 Stokta
Özellikler
  • D
    23.5 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    19.5 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Kulaklı Tapa 9.5 mm 7.0 mm TPE Doğal renk

494299

Fiyat Aralığı
6,852 TL - 2,7967 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    13.5 mm
  • d1
    7.0 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    9.5 mm
  • L
    15.0 mm
Yandan Çekme Tapası 37.9 mm 33.6 mm TPE Doğal renk 1

20572884

Fiyat Aralığı
3,9149 TL - 2,5167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • D
    42.5 mm
  • d1
    33.6 mm
  • d2
    37.9 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    15.0 mm