Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Pano Kalınlık Aralığı Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
28,5985 TL - 28,5985 TL 12486 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
23,3415 TL - 23,3415 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 3303 Stokta
177.8 mm
1.6 mm
152.4 mm
28,3882 TL - 28,3882 TL 1448 Stokta
190.5 mm
1.6 mm
165.1 mm
29,7551 TL - 29,7551 TL 1500 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
16,2969 TL - 16,2969 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1.6 mm
76.2 mm
17,3484 TL - 17,3484 TL 4067 Stokta
139.7 mm
1.6 mm
127.0 mm
29,1243 TL - 29,1243 TL 24000 Stokta
114.3 mm
2.4 mm
88.9 mm
56,1457 TL - 56,1457 TL 10430 Stokta
152.4 mm
3.2 mm
127.0 mm
15,8764 TL - 15,8764 TL 39165 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
50.8 mm
16,9278 TL - 16,9278 TL 11207 Stokta
114.3 mm
1.6 mm
101.6 mm
27,0214 TL - 27,0214 TL 112322 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
31,2271 TL - 31,2271 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
36,6944 TL - 36,6944 TL 768 Stokta
203.2 mm
2.4 mm
88.9 mm
26,5417 TL - 26,5417 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
29,2151 TL - 29,2151 TL 7000 Stokta
114.3 mm
1.6 mm
76.2 mm
29,2722 TL - 29,2722 TL 7035 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
39,1126 TL - 39,1126 TL 3500 Stokta
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
47,2086 TL - 47,2086 TL 6009 Stokta
152.4 mm
1.6 mm
127.0 mm
50,0475 TL - 50,0475 TL 7427 Stokta
169.5 mm
1.6 mm
161.9 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSDC-600

Fiyat Aralığı
28,5985 TL - 28,5985 TL

Stok Seviyeleri
12486 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 127.0 mm PA

RSDC-500

Fiyat Aralığı
23,3415 TL - 23,3415 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 177.8 mm PA

RSDC-700

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
3303 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    152.4 mm
  • Toplam Uzunluk
    177.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 190.5 mm PA

RSDC-750

Fiyat Aralığı
28,3882 TL - 28,3882 TL

Stok Seviyeleri
1448 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    165.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    190.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 203.2 mm PA

RSDC-800

Fiyat Aralığı
29,7551 TL - 29,7551 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 88.9 mm PA

RCGH-35

Fiyat Aralığı
16,2969 TL - 16,2969 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 139.7 mm PA

RCGH-55

Fiyat Aralığı
17,3484 TL - 17,3484 TL

Stok Seviyeleri
4067 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.094 in 114.3 mm PA

RDC-450-102

Fiyat Aralığı
29,1243 TL - 29,1243 TL

Stok Seviyeleri
24000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.4 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.125 in 152.4 mm PA

RDC-600-130

Fiyat Aralığı
56,1457 TL - 56,1457 TL

Stok Seviyeleri
10430 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    3.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RCGH-25

Fiyat Aralığı
15,8764 TL - 15,8764 TL

Stok Seviyeleri
39165 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RCGH-45

Fiyat Aralığı
16,9278 TL - 16,9278 TL

Stok Seviyeleri
11207 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RDC-250

Fiyat Aralığı
27,0214 TL - 27,0214 TL

Stok Seviyeleri
112322 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RDC-600

Fiyat Aralığı
31,2271 TL - 31,2271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.094 in 203.2 mm PA

RDC-800-102

Fiyat Aralığı
36,6944 TL - 36,6944 TL

Stok Seviyeleri
768 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    2.4 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RSFS-250

Fiyat Aralığı
26,5417 TL - 26,5417 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 114.3 mm PA

RSFS-450

Fiyat Aralığı
29,2151 TL - 29,2151 TL

Stok Seviyeleri
7000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSFS-600

Fiyat Aralığı
29,2722 TL - 29,2722 TL

Stok Seviyeleri
7035 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Natural
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 63.5 mm PA

RSSHG-251-165

Fiyat Aralığı
39,1126 TL - 39,1126 TL

Stok Seviyeleri
3500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm PA

RSSHG-601-165

Fiyat Aralığı
47,2086 TL - 47,2086 TL

Stok Seviyeleri
6009 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    127.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 169.5 mm PC

TCG1-6.675-23

Fiyat Aralığı
50,0475 TL - 50,0475 TL

Stok Seviyeleri
7427 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Black
  • Montaj Yöntemi
    Sıkı Geçme
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    161.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    169.5 mm