Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
6299 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
10.0 mm
2877 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
5.0 mm
5845 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
7.0 mm
4017 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
15.0 mm
20348 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
10.0 mm
11470 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
7636 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
2.0 mm
210 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
25.0 mm
6500 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
20.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1081 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.2 mm
4.0 mm
3.0 mm
16811 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
10.0 mm
35577 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
5.0 mm
20546 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
8.0 mm
15617 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
20579 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
6.0 mm
1699 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
446 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
2723 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
4211 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • / 5
10.0 mm

311321040050


Stok Seviyeleri
6299 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311220540050


Stok Seviyeleri
2877 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311430740050


Stok Seviyeleri
5845 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
15.0 mm

311321540050


Stok Seviyeleri
4017 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    15.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311531040050


Stok Seviyeleri
20348 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311430540050


Stok Seviyeleri
11470 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 2.0 mm Brass

311430240050


Stok Seviyeleri
7636 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 25.0 mm Brass

311532540050


Stok Seviyeleri
210 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 20.0 mm Brass

311432040050


Stok Seviyeleri
6500 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Brass

311250140050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311220340050


Stok Seviyeleri
1081 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
10.0 mm

311431040050


Stok Seviyeleri
16811 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    10.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
5.0 mm

311320540050


Stok Seviyeleri
35577 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
8.0 mm

311430840050


Stok Seviyeleri
20546 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311321240050


Stok Seviyeleri
15617 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311320640050


Stok Seviyeleri
20579 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Brass

311250440050


Stok Seviyeleri
1699 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Brass

311320940050


Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Brass

311531840050


Stok Seviyeleri
2723 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Brass

311530740050


Stok Seviyeleri
4211 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass