Menü Arama

Yuvarlak Dişsiz Metal Ara Parçaları

Stokta

Round Spacers are a versatile universal assembly element, for use in all sectors.

Available as Nickel Plated Brass or Stainless Steel. Spacer diameters start from 4mm up to 10mm, and lengths from 1mm up to 40mm.

Nickel is a non-ferrous material that is widely used in electronics applications, as it has good conductivity. Nickel plating makes it suitable for decorative applications, thanks to its appealing shine. Brass is a RoHS compliant material. Stainless steel has good corrosion and wear resistance, as well as being strictly non-magnetic.

Ideal for decorative applications, such as displays and furniture.

  • DIN Rated.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
81 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Bitir Malzeme İç Çap Dış Çap Ara Parça Uzunluğu Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
37 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
3028 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
4.0 mm
2297 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
20.0 mm
6128 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
2.0 mm
4741 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
8.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
12.0 mm
10506 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
7.0 mm
1326 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
6.0 mm
1800 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
25.0 mm
11097 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
1.0 mm
1699 Stokta
Nickel Plated
Brass
2.5 mm
5.0 mm
4.0 mm
446 Stokta
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
9.0 mm
2723 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
18.0 mm
4211 Stokta
Nickel Plated
Brass
5.3 mm
10.0 mm
7.0 mm
422 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
6.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
3.2 mm
6.0 mm
1.0 mm
12074 Stokta
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Nickel Plated
Brass
4.3 mm
8.0 mm
18.0 mm
  • / 5
3.0 mm

311250340050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 5.0 mm Brass

311250540050


Stok Seviyeleri
37 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    5.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 4.0 mm Brass

311530440050


Stok Seviyeleri
3028 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 20.0 mm Brass

311322040050


Stok Seviyeleri
2297 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    20.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 2.0 mm Brass

311530240050


Stok Seviyeleri
6128 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    2.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 8.0 mm Brass

311530840050


Stok Seviyeleri
4741 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    8.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
12.0 mm

311431240050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    12.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
7.0 mm

311320740050


Stok Seviyeleri
10506 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
6.0 mm

311530640050


Stok Seviyeleri
1326 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
25.0 mm

311432540050


Stok Seviyeleri
1800 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    25.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
3.0 mm

311430340050


Stok Seviyeleri
11097 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    3.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 1.0 mm Brass

311250140050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 2.5 mm 5.0 mm 4.0 mm Brass

311250440050


Stok Seviyeleri
1699 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 9.0 mm Brass

311320940050


Stok Seviyeleri
446 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    9.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 18.0 mm Brass

311531840050


Stok Seviyeleri
2723 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 5.3 mm 10.0 mm 7.0 mm Brass

311530740050


Stok Seviyeleri
4211 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    7.0 mm
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 6.0 mm Brass

311430640050


Stok Seviyeleri
422 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    6.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 3.2 mm 6.0 mm 1.0 mm Brass

311320140050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    1.0 mm
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 4.0 mm Brass

311430440050


Stok Seviyeleri
12074 Stokta
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    4.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass
Diş Açılmamış Ara Parçası 4.3 mm 8.0 mm 18.0 mm Brass

311431840050


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Ara Parça Uzunluğu
    18.0 mm
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Tam Malzeme
    Brass