Polistiren (PS) ara parçaları beyaz veya siyah ve çok çeşitli boyutlarda mevcuttur. İyi termal ve elektrik yalıtımı sunar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
Fiyat aralığı | Stok Durumu | İç Çap | Dış Çap | Ara Parça Uzunluğu | Satın Al | |
---|---|---|---|---|---|---|
40,5679 TL - 40,5679 TL | 1748 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,9938 TL - 0,9938 TL | 488 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,2511 TL - 1,2511 TL | 4601 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,7827 TL - 2,7827 TL | 5023 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
1,2511 TL - 1,2511 TL | 7484 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4234 TL - 1,4234 TL | 7383 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4088 TL - 1,4088 TL | 363 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,4907 TL - 3,4907 TL | 1071 Stokta |
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
1,4088 TL - 1,4088 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
1,2511 TL - 1,2511 TL | 154990 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
2,0704 TL - 2,0704 TL | 1424 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,2511 TL - 1,2511 TL | 1103 Stokta |
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
3,5748 TL - 3,5748 TL | 1096 Stokta |
0.323 in
8.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
1,924 TL - 1,924 TL | 3966 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
1,924 TL - 1,924 TL | 492 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
1,6506 TL - 1,6506 TL | 11018 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,5141 TL - 1,5141 TL | 4727 Stokta |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,5141 TL - 1,5141 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.244 in
6.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,2477 TL - 4,2477 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2,1554 TL - 2,1554 TL | 2781 Stokta |
0.165 in
4.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.