Menü Arama
Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Nylon Dolap Tamponları Endüstriyel

 (24 Ürün grupları)

Liste Kılavuz

Ayarlanabilir Ayaklar - Mafsalsız

Stud Mount Leveling Feet with a Plastic Swivel Base adjusts to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Ayarlanabilir Ayaklar - Standart/Mafsalsız

Adjustable Feet - Standard/Non Articulating with a Plastic Rigid Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The plastic base provides a smooth non-abrasive surface that protects floors.

Series Code :SR5439

Seri Kodu: SR5439

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı

Ayarlayıcılar - Seviye Montajlı; düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir.

Dengelem Tekerlekleri

Our multifunctional Levelling castors are an ideal choice for machinary, cabinets, portable equipment and transportation. Move and position large equipment single handedly, with ease. The wheel is made from black poloyamide and features aluminium housing. A range of fittings and adjustments are available, with up to 1500Kg load capacity.

Series Code :SR5694

Seri Kodu: SR5694

Endüstriyel Tekerlekler

Industrial Castors are ideal for heavy duty applications or industries, such as; automotive, engineering, manufacturing and others. Ultimately designed to bear heavy loads, these castors are likely to be used on items like dolly carts, storage racks, tow lines, maintenance equipment, platform trucks and others. Our offering includes Bolt Hole, Threaded Stem, Fixed Plate and Swivel Plate castor type options - manufactured in a variety of colours and materials including, Rubber, Nylon, Cast Iron and Polyurethane. A choice of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5616

Seri Kodu: SR5616

Hareketli Tekerlekler

We offer a wide selection of Castor Wheels to suit an array of applications, across several industries. Our wheels are available in materials including; Polyamide, Polyurethane, Rubber and Thermoplastic. A great choice of colours to choose from too, such as; Red, Blue, Grey, Black and White - in a range of sizes and load capactities to suit your purpose.

Series Code :SR5629

Seri Kodu: SR5629

Kaymak Kauçuk Pedler

Kauçuktan mamul kaymaz pedler makine ve konveyörler üzerindeki tesviye ayaklarını kaplamak için idealdir. Bu pedler ağır yükleri taşır, hareket ve kaymayı önlemek için ilave sürtünme sağlar.

Makine Ayakları - Birinci Sınıf

Birinci Sınıf Makine Ayakları, makine ve elektronik kabinleri gibi yüksek kaliteli montaj ayağı gereken uygulamalarda kullanım için uygundur. Poliamit (PA) veya Paslanmaz Çelik tabana monte Paslanmaz Çelik ya da Yumuşak Çelik Saplama olarak mevcuttur. Cıvatalı taban veya tabansız olarak da bulunur.

Mobilya ve Ofis Tekerlekleri

These aestically pleasing castors are a great option for equipment typically found in offices and other commercial premises. Our range of Furniture & Office Castors can be applied to desk chairs, pedastals, storage trolleys, meeting tables and more. The materials offered in this range include; Rubber, Nylon, Zinc Plated Steel and more. A variety of type options are available to suit your requirments, including; Spherical, Twinwheel, Bolt Hole, Spoke Wheel, Knurled Stem and others. Our range is available in varying load capacity and size options.

Series Code :SR5769

Seri Kodu: SR5769

Perçinli Ayak

Rivet Feet are ideal in helping with the manoeuvring of furniture, as well as providing a high level of surface protection. The simply design of our Rivet Mount Feet make them a quick and easy, tool-free solution.

Our Rivet Foot range features UL94 HB rated Fast Feet made from Black TPE, with a Grey Acetal Rive that are ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, free-standing electrical and electronics equipment. Soft Fast Feet are also available within this range that have a material harness of 86 Shore; they are also made of Black TPE, and have a Polypropylene pin. Also available are Snap Rivet Feet made from UL94 V2 rated Polyamide 6/6, which have a TPE base. These help protect floors and tube ends when secured to the assembly with a rivet.

Rivet Feet install with a straight-forward push-fit. They can be used as glides, bumpers, closures, slides, and as stops in a wide range of applications and assemblies. The incorporated push rivets push into pre-drilled holes. The foot is fully removable.

Series Code :SR5796

Seri Kodu: SR5796

Raylar - Ayarlanabilir Eğimli

Ayarlanabilir Eğim Kızakları Siyah Polipropilenden (PP) mamuldür, parlak çinko kaplama çelik bilye ve saplamaya sahiptir. Eğilebilen bu kızaklar açılı uygulamalar için idealdir ve düz olmayan zeminlerde kullanım için ayarlanabilir.

Dişli Eklentilerle kullanıma uygundur.

  • Dişli Boyutları: M6, M8, M10.

Raylar - Ayarlanabilir/Pürüzsüz Tabanlı

Ayarlanabilir pürüzsüz tabanlı raylar.

Sanayi Tipi Mafsallı Ayaklar - Paslanmaz Çelik

Sanayi Tipi Mafsallı Ayak çeşitleri, siyah Poliamit (PA) taban monte 304 Paslanmaz Çelikten imal edilmiş dişli saplamaya sahiptir ve azami 30 mafsal sağlar. Yiyecek Üretim ve İkram Sektörlerinde kullanım içini idealdir.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Döner Plastik Taban

Saplama Montajlı Plastik Döner Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Mafsallı tabla ve geniş çaplı ped güçlü tesviye ve destek sağlar.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Metal Taban

Sabit Metal Tabanlı Saplama Montajlı Tesviye Ayakları hafif hizmet uygulamaları için ucuz bir çözüm sunar. Bu tesviye ayaklarını büro mobilyasında, raflarda, alım noktası vitrinlerinde, dolaplarda ve küçük makinelerde kullanın.

Saplama Montajlı Tesviye Ayakları - Sabit Plastik Taban

Saplama Montajlı Sabit Plastik Tabanlı Tesviye Ayakları düzensiz yüzeylere uyum sağlar ve takım tezgahlarını, elektronik kabinleri ve benzer uygulamaları teraziye getirir. Plastik taban zemini koruyan yumuşak ve aşındırmayan bir yüzey oluşturur.

Standart Makine Ayakları - Standart

Our range of Standard Machine Feet made with zinc-plated steel stud and a Polyamide (PA) base, are made to support machinery, electronic racks and conveyor belt applications. The feet have a maximum of 20 degree articulation and can be purchasesd in variants either with or without bolt holes. Additional non-slip pads can be purchased separately when extra friction is required.

Series Code :SR1545

Seri Kodu: SR1545

Sıkı Geçme Ayaklar

Push Fit Feet, commonly known as Grommet Feet, are an ideal choice for a host of applications. The have a number of useful properties that can provide surface protection, vibration dampening, strength retention, and skid prevention.

Our Push In Foot range is designed to simply push into punched or drilled holes, tube ends or to the base of furniture - making them quick and easy to install. They can provide stability and support in various applications and industries, including; office and retail, the manufacture of small and large appliances, furniture and cabinets, housings and cases, glass shelving and table top support, stacking, electrical and electronics equipment - and for many more.

  • Available in various materials including Nylon 6/6, Silicone Rubber, Low Density Polyethylene (LDPE) and Thermoplastic Elastomer (TPE).
  • Shapes: Rectangle, Right Angle, Round and Square
  • Colours: Black, Brown, Grey, Natural and Transparent
  • UL94 HB rated options.


Series Code :SR1573

Seri Kodu: SR1573

Tesviye Ayakları - Saplama Montajlı/Döner Tabanı/Plastik

Levelling Feet with Stud Mount and Plastic Swivel Base adjust to uneven surfaces and level machine tools, electronic racks, and similar applications. The articulating swivel and large diameter pads provide solid leveling and support.

Series Code :SR1569

Seri Kodu: SR1569

Vidalı Tampon Ayaklar

Screw-On Bumper Feet are recessed for use as feet on small appliances and other retail products. These feet are attached with a separate screw, bolt, or rivet to the assembly and are made from anti-scratch material to protect surfaces.

Series Code :SR1590

Seri Kodu: SR1590

Yaprak Menteşeler - Erkek Saplama Eklenti Montajlı

The Leaf Hinges with Male Threaded Inserts are a flat leaf best suited for flush mounted doors. This range also referred as Surface Mount Hinges or Stand Off Hinges comes in various materials and stud sizes to provide a solution to most applications.

Series Code :SR5330

Seri Kodu: SR5330

Yeme-İçme Hizmeti Amaçlı Tekerlekler

An ideal choice for the food and hospitality industry, these Catering Castors are likely to be used on equipment, such as; hostess trolleys, ovens and other portable cooking equipment, waste bins, kitchen units, storage racks and more. Our range includes tyres made from materials, including; Polyurethane, Stainless Steel and Nylon. An array of load capacities and size options are available to suit your application needs.

Series Code :SR5621

Seri Kodu: SR5621

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon

Push-Fit Bumpers can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit stem holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5807

Seri Kodu: SR5807

İtmeli Tamponlar ve Kauçuk Ayaklar - Tampon Ayaklar

Push-Fit Bumper Feet can be used as glides, bumpers, closures, slides, and stops in various applications. The press-fit design holds the bumper securely in place to protect surfaces from contact.

Series Code :SR5795

Seri Kodu: SR5795