Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | Velikost závitu | Barva | Materiál | Délka závitu | Délka závitu | Koupit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9383 Kč - 3,0677 Kč | 175 Skladem |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
2,8726 Kč - 4,5319 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M5
|
bílá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
3,765 Kč - 5,2292 Kč | 149 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
4,3925 Kč - 5,6893 Kč | 250 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||||
5,1874 Kč - 6,7212 Kč | 400 Skladem |
M6
|
černá
|
polyamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||||
5,9961 Kč - 8,2969 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
černá
|
polyamid
|
1.535 in
39.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
|||||
4,0718 Kč - 10,9549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
černá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
1,5757 Kč - 2,5239 Kč | 3500 Skladem |
M4
|
černá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||||
1,9383 Kč - 3,0677 Kč | 900 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|||||
2,8726 Kč - 4,5319 Kč | 200 Skladem |
M5
|
černá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
3,7928 Kč - 4,9224 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|||||
4,9782 Kč - 6,4562 Kč | 60 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|||||
5,5778 Kč - 7,2372 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
|||||
6,3726 Kč - 8,8548 Kč | 100 Skladem |
M6
|
bílá
|
polyamid
|
1.89 in
48.0 mm
|
|
|||||
3,9602 Kč - 10,6484 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|||||
4,0857 Kč - 10,9549 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||||
4,3367 Kč - 11,721 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
M4
|
bílá
|
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
|||||
2,0019 Kč - 2,4713 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
#8/32
|
transparentní
|
polykarbonát
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||||
0,705 Kč - 0,8703 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||
1,079 Kč - 3,2942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
Not Threaded
|
bílá
|
polyethylen
|
1.252 in
31.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku