Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1_025 | d2 | Koupit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70,395 Kč - 117,325 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M5
|
|||
70,889 Kč - 118,066 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M6
|
|||
69,16 Kč - 115,349 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
8.0
|
M6
|
|||
86,203 Kč - 143,507 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
10.0
|
M8
|
|||
106,457 Kč - 177,346 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
20.0
|
M10
|
|||
122,018 Kč - 203,281 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
50.0
|
M10
|
|||
73,853 Kč - 123,253 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel nerezavějící AISI 303
|
16.0
|
M6
|
|||
27,664 Kč - 45,942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M5
|
|||
40,261 Kč - 66,937 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
70.0
|
M5
|
|||
23,218 Kč - 38,532 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
35.0
|
M6
|
|||
29,64 Kč - 49,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M6
|
|||
28,158 Kč - 46,93 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
60.0
|
M6
|
|||
29,64 Kč - 49,40 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M8
|
|||
47,918 Kč - 80,028 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
120.0
|
M8
|
|||
104,481 Kč - 174,135 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M12
|
|||
191,425 Kč - 318,877 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M12
|
|||
160,303 Kč - 267,007 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M16
|
|||
175,864 Kč - 292,942 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
55.0
|
M16
|
|||
408,785 Kč - 681,473 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M20
|
|||
144,001 Kč - 239,837 Kč | Klikněte zde a vyžádejte si termín dodání |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
110.0
|
M10
|
|||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku