Tyto šrouby s osazením, často zvané také lícované šrouby, jsou druhem upevňovacího prvku s válcovým osazením, které odděluje hlavu šroubu od jeho závitové části. Toto osazení je obrobeno s precizní tolerancí a slouží jako nosná plocha pro hlavu šroubu.
Šrouby s osazením jsou užitečné v sestavách, které vyžadují montážní čep, kolík, spoj, hřídel nebo posuvný pohyb. Jsou mírně magnetické, pevné a odolné vůči korozi, ale nikoli ve velmi drsných podmínkách.
Tento sortiment šroubů s osazením je charakteristický hlavou s vnitřním šestihranem, díky které mohou být snadno utaženy nebo uvolněny pomocí inbusového nebo šestihranného klíče. Nemají hladkou hlavu, což usnadňuje jejich úchop. Tyto šrouby jsou vhodné pro elektropříslušenství, stroje a zařízení a automobilový průmysl.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303, ocel černáBarva: Norma hořlavosti materiálu:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Materiál | l1 025 | d2 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,172 Kč - 113,62 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M6
|
||
39,52 Kč - 65,702 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M6
|
||
41,002 Kč - 68,172 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
35.0
|
M10
|
||
93,613 Kč - 156,104 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
35.0
|
M12
|
||
185,744 Kč - 309,491 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
65.0
|
M12
|
||
221,312 Kč - 369,018 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
ocel černá
|
55.0
|
M12
|
||
203,281 Kč - 338,884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M16
|
||
401,375 Kč - 669,123 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
ocel černá
|
65.0
|
M20
|
||
21,736 Kč - 36,062 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
8.0
|
M5
|
||
13,091 Kč - 21,983 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
12.0
|
M5
|
||
20,501 Kč - 34,086 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
16.0
|
M6
|
||
27,17 Kč - 45,201 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
ocel černá
|
35.0
|
M8
|
||
53,846 Kč - 89,661 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
65.0
|
M5
|
||
82,745 Kč - 137,826 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
ocel černá
|
100.0
|
M5
|
||
33,839 Kč - 56,563 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
65.0
|
M6
|
||
33,098 Kč - 55,081 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
80.0
|
M6
|
||
39,026 Kč - 64,961 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
ocel černá
|
90.0
|
M6
|
||
43,225 Kč - 72,124 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
45.0
|
M10
|
||
75,829 Kč - 126,464 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
ocel černá
|
75.0
|
M10
|
||
146,224 Kč - 243,542 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
22.0
|
14.0
|
20.0
|
30.0
|
ocel černá
|
25.0
|
M16
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.