Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(31 Počet produktových řad)
Kluzáky s nastavitelným sklonem vyrobené z černého polypropylenu (PP) s pozinkovaným kloubem i závitem. Tyto kloubové kluzáky se hodí do šikmých instalací a mohou být výškově seřízeny pro použití na nerovném povrchu.
Vhodné k použití se závitovými zátkami.
Nastavitelné kluzáky s hladkou základnou.
Stavitelné nožičky umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové skříně a podobná zařízení.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z nerezavějící oceli AISI 304 a základnu z černého polyamidu (PA), maximální úhel vychýlení 30. Ideální pro použití v potravinářském průmyslu.
Vyrovnávací nožičky s plastovou otočnou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Nastavitelné nožičky – standardní/nečleněné s pevnou plastovou základnou umožňují vyrovnat stroje, rozvodné a serverové a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Nastavitelné vyrovnávací nožičky pro stroje jsou přijatelným řešením pro středně náročné použití. Použití na kancelářský nábytek, police, prodejní vitríny, skříňky a malé stroje.
Naše prémiové nožičky pro stroje jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro stroje a rozvodné skříně. Provedení se závitem z nerezavějící nebo pozinkované oceli, základna z polyamidu (PA) nebo nerezavějící oceli. Tato řada je dostupná v provedení s otvory pro šrouby v základně nebo bez těchto otvorů.
Tato řada nastavitelných kloubových nožiček má vnější závit z pozinkované oceli a základnu z černého polyamidu (PA). Jsou ideální tam, kde je potřeba kvalitní rektifikační nohy, např. pro dopravníky, stroje a rozvodné skříně. Kloubová základna umožňuje vychýlení max. 20 a k dispozici je provedení s montážními otvory pro šrouby nebo provedení bez těchto otvorů. Lze také zakoupit protiskluzové podložky, je nutno je objednat samostatně.
Vyrovnávací nožičky s plastovou kloubovou základnou se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a základna s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Vyrovnávací nožičky s čepem a otočnou plastovou základnou s kloubem se dokáží přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, rozvodné skříně a další zařízení. Otočný kloub a podstava s velkým průměrem zajistí pevnou podporu a možnost vyrovnání.
Stavitelné nožičky s kovovou otočnou základnou jsou trvanlivým řešením pro montáž strojů nebo dopravníků. Tyto nožičky mají otočný kloub a závitový sloupek s přesnými a pevnými závity.
Vyrovnávací nožičky s vnějším závitem a pevnou plastovou základnou se dokážou přizpůsobit nerovnému povrchu a umožňují vyrovnat stroje, skříně s elektronikou a podobná zařízení. Plastová základna má hladký neabrazivní povrch, který nepoškozuje podlahy.
Tyto pochromované nastavitelné nožičky jsou hospodárným řešením pro nenáročné použití na mírně nerovném povrchu jako jsou, kancelářské židle, regály, vitríny, skříně či malé stroje a zařízení. Tato řada je vyrobena černého polyethylenu (PE), s pochromovaným povrchem.
Panty pro vzduchotechniku a klimatizaci jsou odolné, volně výklopné panty, vhodné pro velké vestavěné dveře. Jsou navrženy pro klimatizační jednotky, rozvodné skříně a kryty strojů. Různá provedení a materiály, atraktivní vzhled, použití pro různá prostředí a nejrůznější požadavky. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
U nastavitelných třecích závěsů lze pomocí stavěcího šroubu nastavit hodnotu tření. Pro aretaci dvířek nebo panelu v dané poloze bez nutnosti použití dalších zajišťovacích prvků. Stavěcí šroub je vyroben z nerezavějící oceli. Střední provedení se montuje pomocí šroubů M4 a velké provedení pomocí šroubů M6, v obou případech nejsou šrouby součástí dodávky.
Dvě různá provedení. Příchytka se namontuje natlačením do otvoru v 3mm desce a zajistí tak uchycení kabelů. Typ 1 má upevnění, které brání protáčení, drží příchytku na místě a brání jejímu pohybu.
Bezpečné uchycení kabelového svazku. Konstrukce svorky umožňuje nastavení na různé průměry svazku. Svorku lze opětovně otevřít. Odolává vibracím. Úchyt pro otevření svorky. Provedení z materiálu s třídou hořlavosti UL94 V-2 nebo UL94 V-0
Rychlá a jednoduchá montáž. Svorka má nastavitelnou část a přítlačnou pružinu pro pevné uchycení kabelu různých velikostí.
Samolepicí kabelové příchytky mají zoubky pro bezpečné zajištění svazků kabelu. Jsou ideální pro upevnění a vedení kabelů, vodičů a lanek.
Příchytky z tohoto sortimentu jsou nastavitelné a po uvolnění úchytu je lze opětovně otevřít. Tento uvolňovací prvek umožňuje výměnu kabeláže. Boční zámek na horní straně svorky zabraňuje otevření svorky.
Tato řada kabelových příchytek je vybavena samolepicí páskou pro snadné a pohodlné upevňování kabelových svazků.
Pružné ocelové svorky s vinylovým potahem zaručují spolehlivé a rychlé uchycení kabelů. Jsou ideální pro výrobu elektrických zařízení.
Kompresní zámky mají široké rozpětí zachycení s nastavitelným šroubem. Zámek poskytuje výbornou kompresi a jsou dostupné s různě přednastavenou kompresí včetně 4 mm a 6 mm pro lepší izolaci hluku.
Zámek tlumí hluk a nabízí lepší izolaci při vibracích a nárazech. Odpovídá normě DIN-EN 61373.
Tato řada zahrnuje zámky s čtvrtotáčkovým chodem jazýčku a jsou dostupné v provedení s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Jazýčky a klíče jsou dodávány zvlášť.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.
Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.
Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.
Nastavitelné kompresní zámky s rukojetí ve tvaru T jsou vybaveny až 6mm přednastavenou kompresí. Jsou ideální pro použití ve skříních, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Tyto zámky se ovládají ručně, mají možnost se zamykáním (nerezová clona CH 751) i bez zamykání (bez cylindrické vložky). Ke každému zámku jsou dodávány dva klíče. Západky jsou dodávány také s pryžovým těsněním. Jazýčky se prodávají samostatně.
Nastavitelné západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku a široký rozsah uchopení díky stavitelné matici.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku