Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
(29 Počet produktových řad)
Montážní desky z této řady se používají k bezpečnému upevnění zámků a západek, aby nedocházelo k jejich protáčení. Sortiment zahrnuje podložky a ocelovou desky.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků obsahuje řadu příslušenství, včetně upevňovacích prvků. Ty jsou vyráběny ve dvou různých provedeních, jedno z pružinové oceli a druhé z tlakově litého zinku. Jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Protiprachové krytky jsou doplňkovým příslušenstvím pro zámky a západky do montážních otvorů 20,2×22,2 mm. Chrání zámek a zabraňují průniku špíny a vlhka, které by mohly poškodit zamykací systém.
Sortiment čtvrtotáčkových zámků lze kombinovat s celou řadou příslušenství, včetně zavíracích madel. Jsou vyrobena z polyamidu a jsou kompatibilní se všemi zámky s montážním otvorem 20,2×22,2 mm.
Vystupující rohové závěsy jsou navrženy pro kryty strojů a elektrické rozvaděče. Jsou vyráběny v různých rozměrech a provedeních, s vnějším závitem a nebo s otvory pro šrouby.
Nízkoprofilové paletové podstavce, které se často nazývají navařovací nohy. Jsou vhodné pro standardní kovové palety a poskytují zvýšenou pevnost a ochranu.
Hladký materiál z měkké, nízkouhlíkové oceli chrání podlahy a pomáhá snižovat hladinu hluku, zatímco kompletně obaluje a chrání kovovou základnu.
Maximální velikosti sloupků předpokládají použití trubek SHS. Tato řada paletových podstavců je ideální pro kovové palety a plošiny.
Naše plastové přívěsky na klíče jsou efektivním a hospodárným řešením. Jejich součástí je kartička pro popisek, průhledné okénko a kovový dělený kroužek. Tyto přívěsky umožňují barevné kódování a usnadňují tak správu klíčů a zabezpečení v maloobchodních provozovnách.
Ochranné síťky se běžně používají na nábytek, ale jsou také ideální pro vnější ochranu plynových lahví a jiných předmětů nepravidelného tvaru. Tato síťka poskytuje aplikacím ochranu před poškozením během přepravy, manipulace a skladování.
Tyto síťky jsou dodávány v praktickém dávkovacím kartonu, který uživatelům umožní aplikovat síťku snadno a rychle.
Svěrné uzávěry Swell mají rychlou a jednoduchou montáž. Používají se jako upevňovací prvek tam, kde je potřeba zarovnání a ochrana proti vibracím. Různé montážní otvory v závislosti na tloušťce rámu.
Uzávěr HVAC je vnější systém zajištění a zabezpečení pro dveře pod tlakem. Lze doplnit rukojetí ve tvaru T nebo L, pro pravé i levé dveře. Zákazníci, kteří kupují tento produkt, by se také mohli zajímat o naši řadu těsnění proti povětrnostním vlivům.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou vynikající volbou tak, kde je potřeba zajistit lepší těsnění při vibracích. Oblíbená možnost pro skříně, přístupové panely, dvířka, kryty atd.
Tento kompresní zámek má pevný design a je dostupný s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Uzamykatelné varianty jsou dodávány s dvěma klíči. Všechny západky jsou dodávány s pryžovým profilovým těsněním a 6mm přednastavenou kompresí pro lepší tlumení hluku.
Západky vyžadují standardní jazýčky bez zarážek, které se prodávají zvlášť.
Kompresní zámky s křídlovým úchopem jsou ideální v prostředí, které kvůli vibracím vyžaduje lepší utěsnění. Běžně se používají ve skříních a přístupových panelech v průmyslové výrobě.
Náš sortiment zahrnuje západky s nastavitelným a nebo pevným rozpětím zachycení a s uzamykatelnou vložkou nebo bez ní. Provedení s uzamykatelnou vložkou je dodáváno se dvěma klíči ke každému zámku. Západky mají čtvrtotáčkový chod jazýčku. Jiné provedení jazýčku je nutno objednat samostatně.
Tyto západky lze použít pro levostranné i pravostranné provedení dveří. Přítlak 6 mm, tlumí hluk a vibrace.
Zapuštěné kompresní zámky s rukojetí a vystouplou spouští. Mají snadné použití a díky přítlaku poskytují dobré utěsnění. Jsou vhodná pro levé i pravé provedení dveří. Jsou ideální pro zabezpečení dveří, skříní nebo přístupových panelů.
Vhodné pro panely tloušťky do 2 mm. K dostání v různém rozpětí zachycení: 0–24 mm, 24–46 mm, 36–48 mm a 51–63 mm.
Tyto zámky jsou dodávány buď se stejnými klíči (Euroklíč 5333), s odlišnými klíči nebo bez uzamykatelné vložky; 2 klíče na zámek.
Kompresní zámek (typ zdvihnout a otočit) je ideálním řešením pro skříně, které kvůli vibracím vyžadují lepší utěsnění. Západka poskytuje přítlak 5 mm pro lepší izolaci vibrací a hluku. Vhodné do otvoru velikosti 16,5×13,7 mm.
Produktová řada: SR6483
Mini zámky s jazýčkem a křídlovým úchopem jsou určeny k uzamykání a zajištění panelů a dveří pomocí otočného jazýčku, který je zajištěn zasunutím rámu nebo zarážky na zadní straně rámu.
Tento zámek s jazýčkem má snadnou montáž pomocí klipu.
These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.
It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.
It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Běžně se používají u technického vybavení a nábytku.
Přítlak zámku s jazýčkem umožňuje lepší utěsnění tam, kde je zapotřebí zajištění krytí podle IP/NEMA. Tlumí rovněž hluk a vibrace.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Čtvrtotáčkové západky s křídlovým úchopem jsou určeny k Jsou určeny k zabezpečení dveří, skříní, krytů a dalších přístupových bodů. Ovládají se otočením úchopu o 90 stupňů, což způsobí zasunutí nebo uvolnění západky, takže jsou ideální pro aplikace vyžadující časté otevírání a zavírání. Každý zámek je dodáván s těsněním a montážní maticí.
Jsou navrženy pro snadnou a rychlou montáž vložením do montážního otvoru a utažením matice. Tato řada produktů zahrnuje provedení z různých materiálů a s různou povrchovou úpravou a různá provedení rukojeti, které se používají v různých odvětvích, např. na rozvodné skříně, nábytek a kryty zařízení.
Vyšší úroveň zabezpečení díky možnosti dodatečného zajištění pomocí visacího zámku (visací zámek není součástí dodávky). Dodáváno s pryžovým těsněním. Provedení pro pravé a nebo levé dveře, různé rozpětí zachycení.
Příslušenství pro instalace s dvou- a tříbodovým zamykáním. Sortiment tvoří vodicí prvky, převodky a táhla. Hliníková táhla mají průměr 0,34". Otvor pro připojení táhla 0,75". Kovové části jsou vyrobeny z oceli 1010 a vložky z černého polyamidu. Zámek není součástí dodávky a je nutné jej objednat samostatně.
Čtvrtotáčkové zámky s křídlovým úchopem jsou dostupné i s prodlouženým tělem. Jsou ideální pro dveře s větší tloušťkou, např. dveře s izolací. Dodáváno s pryžovým těsněním. Západky jsou pochromovány nebo černě práškovány
Produktová řada: SR5523
Zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru L. Běžně se používají pro přístupové panely a kryty strojů.
Jsou k dispozici v provedení z různých materiálů, mezi které patří: polyamid, nerezavějící ocel a tlakově litý zinek. K dispozici je také celá řada povrchových úprav, napč. práškové lakování nebo pochromování.
Díky variantám se zámkem i bez uzamykatelné vložky si určitě vyberete řešení pro svůj projekt.
Kompresní zámky s jazýčkem mají rukojeť ve tvaru T. Jsou navrženy tak, aby nabízely bezpečný přístup k panelům a dveřím díky otočnému jazýčku (západce).
Jazýček je zajištěn zasunutím do rámu nebo držáku na zadní straně. Tyto západky se dodávají se standardní technologií. Ideálně se používají pro skříně, které vyžadují lepší utěsnění v podmínkách vibrací.
Pružné závory mají konstrukci s nízkým profilem, atraktivní vzhled díky zarážce skryté pod závorou. Rukojeť je vyrobena z černé pryže, takže nedochází k její korozi. Montáž pomocí šroubů M4 (nejsou součástí dodávky)
Třmenové závory mají hladký povrch a atraktivní design a používají se společně s protikusem. Tahem a uzavřením třmenové závory dosáhnete bezpečného zajištění dvou komponentů. Tato řada je určena pro lehké zatížení. Používají se u malých skříní, kovových boxů a lehkých průmyslových čisticích strojů. Provedení z různých materiálů.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.