Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Código De La Serie: SR5547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Compresión máxima | Orientación de montaje | Material del pestillo | Tipo de llave | Grosor de puerta máximo compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106,0153 € - 148,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
109,24 € - 109,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
109,24 € - 109,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
109,24 € - 109,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave especial
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
109,24 € - 109,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave especial
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
109,24 € - 109,24 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave especial
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
106,0153 € - 148,4214 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 7,0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
79,13 € - 110,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
76,87 € - 107,618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave ranurada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
76,87 € - 107,618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
76,87 € - 107,618 € | 10 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave de reborde doble
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
79,13 € - 110,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
79,13 € - 110,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
76,87 € - 107,618 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave ranurada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,27 € - 24,28 € | 28 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,76 € - 25,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
79,13 € - 110,782 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.