Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm
Código De La Serie: SR5547
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Anchura del orificio de montaje | Compresión máxima | Orientación de montaje | Material del pestillo | Tipo de llave | Grosor de puerta máximo compatible | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano derecha
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave ferroviaria
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 8,0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
13,95 € - 25,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,61 € - 24,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave triangular 7,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,76 € - 25,17 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,95 € - 25,52 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,86 € - 25,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave de reborde doble 3,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
13,86 € - 25,34 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Acero inoxidable
|
Llave cuadrada 8,0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,37 € - 20,118 € | 98 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave de reborde doble
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,18 € - 19,852 € | 80 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave triangular
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,00 € - 19,60 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave haxagonal
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,18 € - 19,852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave tubular
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,37 € - 20,118 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Aleación de zinc
|
Sin llave
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,18 € - 19,852 € | 20 En stock |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave de reborde doble
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,99 € - 20,986 € | 100 En stock |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave triangular
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
14,99 € - 20,986 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave haxagonal
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,10 € - 21,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave cuadrada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
15,10 € - 21,14 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
A mano izquierda
|
Zamak
|
Llave ranurada
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.