Menu Search

Pestillos de compresión fija

En stock

Los pestillos de compresión fija están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm. Cuando la llave se gira 90 grados, la leva gira a la posición de cierre. Cuando la llave se gira 180 grados, la leva se mueve a la posición fija. El pestillo ofrece una buena compresión y un buen aislamiento del ruido con diferente estilo de cabeza y varias opciones de rango de agarre disponibles

Código De La Serie: SR5551

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
135 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Anchura del orificio de montaje Compresión máxima Orientación de montaje Altura de la carcasa Material de la leva Tipo de llave Compra
65,56 € - 91,784 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada
74,60 € - 104,44 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada
72,35 € - 101,29 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave triangular
Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave cuadrada
13,99 € - 19,586 € 1 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Llave triangular
70,09 € - 98,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
70,09 € - 98,126 € Solicite el plazo de entrega aquí
19.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero inoxidable
Llave ferroviaria
13,99 € - 19,586 € 50 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Llave triangular
13,99 € - 19,586 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
32.0 mm
Acero
Sin llave
8,80 € - 9,26 € 19 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
8,80 € - 9,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
8,80 € - 9,26 € 1000 En stock
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
8,80 € - 9,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave de reborde doble 3,0 mm
8,80 € - 9,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
8,80 € - 9,26 € Solicite el plazo de entrega aquí
20.2 mm
6.0 mm
A mano izquierda
22.0 mm
Aleación de zinc fundido
Llave triangular 7,0 mm
  • de 7
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076252


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076283

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076429


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076177


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076610


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076313

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076337

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076771


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076481


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076658


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076795


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076917


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076979


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076245


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm

20076078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076092


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076498


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076184


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076191


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076665


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076368

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076412


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076818


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076528


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076726


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076801


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076856


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076887


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave ranurada 38.0 mm Zamak

20081577

Rango de precios
9,52 € - 9,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 35.0 mm Aleación de zinc

20119447

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
72 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave ranurada 50.0 mm Zamak

20081553

Rango de precios
9,52 € - 9,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 22.0 mm Aleación de zinc

20119478

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
75 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave triangular 35.0 mm Aleación de zinc

20119485

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 24.0 mm Aleación de zinc

20119461

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
80 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 28.0 mm Aleación de zinc

20119454

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
3 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
Pestillo de compresión Llave ranurada 42.0 mm Zamak

20081560

Rango de precios
9,52 € - 9,52 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 38.0 mm Aleación de zinc

20119492

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
45 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 32.0 mm Zamak

20049867

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave ranurada 38.0 mm Zamak

20081683

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de compresión Sin llave 20.0 mm Zamak

20081966

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 38.0 mm Zamak

20049829

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 32.0 mm Zamak

20081188

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 44.0 mm Zamak

20049836

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 24.0 mm Zamak

20081164

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Sin llave 22.0 mm Zamak

20081973

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Sin llave 32.0 mm Zamak

20082000

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
41 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 38.0 mm Zamak

20049928

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 26.0 mm Zamak

20049805

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 44.0 mm Zamak

20049935

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 20.0 mm Zamak

20049843

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave ranurada 28.0 mm Zamak

20081638

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de compresión Llave triangular 38.0 mm Acero inoxidable

20052881

Rango de precios
110,782 € - 79,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 24.0 mm Acero inoxidable

20052829

Rango de precios
98,126 € - 70,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 32.0 mm Acero inoxidable

20052652

Rango de precios
104,44 € - 74,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 24.0 mm Acero inoxidable

20052812

Rango de precios
126,15 € - 70,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave ranurada 20.0 mm Acero inoxidable

20053284

Rango de precios
91,784 € - 65,56 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 22.0 mm Acero inoxidable

20052973

Rango de precios
94,948 € - 67,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 32.0 mm Zamak

20049812

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
49 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 35.0 mm Acero inoxidable

20052683

Rango de precios
107,618 € - 76,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 22.0 mm Acero inoxidable

20052799

Rango de precios
94,948 € - 67,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 24.0 mm Acero inoxidable

20052997

Rango de precios
98,126 € - 70,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 35.0 mm Acero inoxidable

20052874

Rango de precios
107,618 € - 76,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 35.0 mm Acero inoxidable

20053055

Rango de precios
107,618 € - 76,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 44.0 mm Zamak

20049881

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 32.0 mm Zamak

20049911

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 20.0 mm Zamak

20049799

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Cuadrado 8.0 mm 20.0 mm Acero

20049898

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave ranurada 24.0 mm Zamak

20081614

Rango de precios
24,878 € - 17,77 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de compresión Llave triangular 20.0 mm Zamak

20081140

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Llave ranurada 35.0 mm Zamak

20081669

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076214


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076290

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076085


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076436


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076139


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076566


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076306

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076696


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076450


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076542


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076573


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076603


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076733


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076764


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076900


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076894


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076924


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 26.0 mm Zamak

20049850

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave cuadrada 8,0 mm 26.0 mm Zamak

20049904

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
42 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 38.0 mm Zamak

20049874

Rango de precios
24,25 € - 13,25 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076320

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076405


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Plata

20076061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076160


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076207


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076689


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076375

Rango de precios
31,56 € - 31,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076443


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076849


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076535


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076559


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076641


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076672


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076788


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular 8,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 20.0 mm Acero inoxidable

20076962


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Acero inoxidable

20076931


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano derecha
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de leva de compresión 22.0 mm 19.2 mm Plata

20076054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 5,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    4.0 mm
  • Altura de la cabeza
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave ranurada 38.0 mm Acero inoxidable

20053369

Rango de precios
110,782 € - 79,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave ranurada 22.0 mm Zamak

20081591

Rango de precios
19,11 € - 13,65 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 38.0 mm Acero inoxidable

20053215

Rango de precios
68,1854 € - 48,7039 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave ranurada 28.0 mm Acero inoxidable

20053321

Rango de precios
101,29 € - 72,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 38.0 mm Acero inoxidable

20052690

Rango de precios
110,782 € - 79,13 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 32.0 mm Aleación de zinc

20080990

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
6 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave cuadrada 35.0 mm Acero inoxidable

20053062

Rango de precios
107,618 € - 76,87 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 20.0 mm Aleación de zinc

20080952

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la carcasa
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave ranurada 20.0 mm Acero inoxidable

20053291

Rango de precios
91,784 € - 65,56 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ranurada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 38.0 mm Zamak

20081010

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
38 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble
Pestillo de compresión Llave triangular 32.0 mm Acero inoxidable

20052850

Rango de precios
104,44 € - 74,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 20.0 mm Acero inoxidable

20052966

Rango de precios
91,784 € - 65,56 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 32.0 mm Acero inoxidable

20053048

Rango de precios
104,44 € - 74,60 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 28.0 mm Acero inoxidable

20052836

Rango de precios
101,29 € - 72,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave triangular
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave cuadrada 28.0 mm Acero inoxidable

20053017


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave cuadrada
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 28.0 mm Zamak

20081171

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 28.0 mm Acero inoxidable

20053178

Rango de precios
98,126 € - 70,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave ferroviaria 28.0 mm Acero inoxidable

20053185

Rango de precios
98,126 € - 70,09 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material del pestillo
    Acero inoxidable
  • Material de la leva
    Acero inoxidable
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Tipo de llave
    Llave ferroviaria
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
Pestillo de compresión Llave triangular 22.0 mm Zamak

20081157

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Llave triangular
Pestillo de compresión Sin llave 38.0 mm Zamak

20082024

Rango de precios
19,586 € - 13,99 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material del pestillo
    Aleación de zinc fundido
  • Material de la leva
    Acero
  • Material de la carcasa
    Zamak
  • Tipo de llave
    Sin llave
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 42.0 mm Zamak

10117538

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 38.0 mm Zamak

10117552

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 50.0 mm Zamak

10117545

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave de reborde doble 3,0 mm 32.0 mm Zamak

10117521

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave de reborde doble 3,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 42.0 mm Zamak

10117569

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm
Pestillo de compresión Llave triangular 7,0 mm 50.0 mm Zamak

10117576

Rango de precios
9,26 € - 8,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Finalizar
    Pulvicubierto en negro
  • Material de la leva
    Aleación de zinc fundido
  • Tipo de llave
    Llave triangular 7,0 mm
  • Orientación de montaje
    A mano izquierda
  • Compresión máxima
    6.0 mm