Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las cabezas hexagonales son ideales para los montajes de precisión y su uso ideal es donde hay menos superficie disponible.
Son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 4762. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).
Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.
Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.
Material: Titanio G5, Titanio G2, Acero inoxidable 316 ennegrecido, Acero inoxidable 303 ennegrecido, Acero inoxidable 316, Acero inoxidable 303 Series Code:
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | d1 | l2 025 | Material | d4 min | l1 025 | d3 max | d2 a012 | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,72 € - 5,31 € | 100 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
30.0
|
16.0
|
7.5
|
||
5,21 € - 7,45 € | 100 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
80.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,04 € - 5,78 € | 100 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
30.0
|
18.0
|
8.0
|
||
4,39 € - 6,27 € | 100 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
||
4,91 € - 7,01 € | 20 En stock |
M12
|
15.0
|
Acero inoxidable 303
|
13.2
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
||
3,21 € - 4,59 € | 100 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
45.0
|
13.0
|
6.0
|
||
2,41 € - 3,44 € | 100 En stock |
M2.5
|
3.0
|
Acero inoxidable 303
|
2.8
|
12.0
|
4.5
|
1.8
|
||
6,61 € - 8,00 € | 92 En stock |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
17.5
|
30.0
|
24.0
|
12.0
|
||
7,59 € - 8,35 € | 85 En stock |
M16
|
20.0
|
Acero inoxidable 303
|
17.5
|
50.0
|
24.0
|
12.0
|
||
8,41 € - 9,26 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M20
|
25.0
|
Acero inoxidable 303
|
22.0
|
60.0
|
30.0
|
16.0
|
||
3,02 € - 4,31 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
35.0
|
7.0
|
2.8
|
||
2,86 € - 4,10 € | 200 En stock |
M6
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
6.5
|
40.0
|
10.0
|
4.2
|
||
2,45 € - 3,49 € | 410 En stock |
M3
|
4.5
|
Acero inoxidable 303
|
3.5
|
16.0
|
5.5
|
2.0
|
||
2,72 € - 3,89 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
12.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,22 € - 4,59 € | 100 En stock |
M4
|
6.0
|
Acero inoxidable 303
|
4.5
|
50.0
|
7.0
|
2.8
|
||
3,16 € - 4,50 € | 98 En stock |
M5
|
7.5
|
Acero inoxidable 303
|
5.5
|
50.0
|
8.5
|
3.7
|
||
3,55 € - 5,08 € | 48 En stock |
M8
|
10.0
|
Acero inoxidable 303
|
8.5
|
60.0
|
13.0
|
6.0
|
||
3,41 € - 4,87 € | 4 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
20.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,01 € - 5,73 € | 100 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
40.0
|
16.0
|
7.5
|
||
4,29 € - 6,14 € | 50 En stock |
M10
|
12.5
|
Acero inoxidable 303
|
10.6
|
50.0
|
16.0
|
7.5
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.