Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Acero Maquinaria Apilación PCB

 (21 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Almohadillas de goma antideslizantes

Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.

Fijaciones para ruedas

Una mezcla de fijaciones para ruedas, como placas de ajuste de ruedas, casquillos de metal o de plástico, cuello de agarre y vástagos roscados. Compatible con ruedas con montaje de orificio ciego. Elija conforme al método de fijación deseado y el tamaño del orificio de montaje de la rueda. Una selección de opciones de materiales que se adapta a las necesidades de su aplicación.

Patas - Con base ajustable/suave

Patas con base ajustables y suave.

Patas - Inclinación ajustable

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Patas ajustables - No articuladas

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas con cuello de cisne

Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.

Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.

Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.

Patas de nivelación - Montaje de espárrago/Base giratoria/Plástico

Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Código De La Serie: SR1569

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida metálica

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas industriales articuladas - Acero inoxidable

Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.

Patas para maquinaria - Alta calidad

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Ruedas de alta temperatura

Las ruedas de alta temperatura son ideales para equipos como los carros de los hornos de panadería, así como en aplicaciones en las que se esperan altas temperaturas, como los equipos de los hornos industriales y los autoclaves. Además de otras aplicaciones que necesitan resistencia a altas temperaturas. Nuestra gama cuenta con ruedas con orificio para perno y con plato fijo o giratorio. Están disponibles en varios materiales y colores, como el termoplástico, el acero inoxidable y el caucho. Hay disponibles diferentes tamaños y capacidades de carga.

Ruedas industriales

Las ruedas industriales son ideales para aplicaciones o industrias pesadas, tales como; automoción, ingeniería y fabricación, entre otras. Diseñadas en última instancia para soportar cargas pesadas, estas ruedas suelen utilizarse en artículos como carros rodantes, estanterías de almacenamiento, líneas de remolque, equipos de mantenimiento y camiones de plataforma, entre otros. Nuestra oferta incluye opciones de ruedas con orificio para perno, vástago roscado, plato fijo y plato giratorio, fabricadas en una variedad de colores y materiales que incluyen caucho, nylon, hierro fundido y poliuretano. Ofrecemos variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5616

Ruedas médicas

Las ruedas médicas son fundamentales para la movilidad de los equipos en el sector sanitario, ya sea en hospitales, residencias, laboratorios, etc. En cualquier centro médico encontrará equipos portátiles, como monitores y dispositivos para pacientes, ventiladores, camas, carros y carretillas médicas, grúas, sillas de ruedas y otros que utilizan ruedas. Nuestra amplia gama incluye diferentes tipos de ruedas, como Levina, Linea, ruedas gemelas, giratorias, de plato fijo y otras. Estas ruedas se ofrecen en varios colores y materiales, como poliuretano, acero zincado y nylon. Hay una gran cantidad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5606

Ruedas para catering

Una opción ideal para la industria de la alimentación y la hostelería, estas ruedas para catering se utilizan probablemente en equipos como carros para azafatas, hornos y otros equipos de cocina portátiles, cubos de basura, unidades de cocina, estantes de almacenamiento y mucho más. Nuestra gama incluye cubiertas fabricadas con materiales como el poliuretano, el acero inoxidable y el nylon. Una variedad de capacidades de carga y opciones de tamaño disponibles para adaptarse a las necesidades de su aplicación.

Código De La Serie: SR5621

Ruedas para muebles y oficina

Estas ruedas de estética agradable son una magnífica opción para los equipos que suelen encontrarse en oficinas y otros locales comerciales. Nuestra gama de ruedas para muebles y oficinas puede aplicarse a sillas de escritorio, pedestales, carros de almacenamiento, mesas de reuniones y mucho más. Los materiales ofrecidos en esta gama incluyen: caucho, nylon y acero zincado, entre otros. Hay una gran variedad de opciones de tipos que se adaptan a sus necesidades, incluyendo: esférico, de rueda gemela, con orificio para perno, rueda de radios, vástago moleteado y otros. Nuestra gama está disponible en diferentes opciones de capacidad de carga y tamaño.

Código De La Serie: SR5769