En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(37 conjuntos de productos)
Los topes autoadhesivos proporcionan acolchado y protección para una variedad de superficies en muchas aplicaciones.
La gama incluye discos autoadhesivos negros con espuma de una cara que tiene propiedades antideslizantes. Estos discos versátiles, disponibles en paquetes de cuatro unidades en un rollo o en un cuadernillo, están diseñados para la unión de una gran variedad de superficies, entre las que se incluyen, cartón corrugado, aglomerado, madera, plásticos de baja densidad y pulvicubiertos.
También se incluyen almohadillas antideslizantes fabricadas en cinta de espuma de PE, con un forro de papel recubierto de silicona. Son adecuados para aplicaciones con rangos de temperatura entre -29 C y 66 C.
Las almohadillas de goma antideslizantes son ideales para cubrir los niveladores en máquinas o cintas transportadoras. Estas almohadillas pueden soportar cargas pesadas y ofrecer una mayor fricción para evitar movimientos y deslizamientos.
Las patas antigolpes y antivibraciones de alta resistencia absorben el impacto y reducen el ruido con una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Las bisagras de muelle disponen de un pasador central con un muelle sujeto que asegura que la bisagra siempre vuelva a su posición inicial. Resultan ideales para usarlas en puertas y paneles que requieran un mecanismo de seguridad que vuelva a la posición original al abrirse o cerrarse. La gama ofrece una selección de materiales y acabados, acciones de muelle, y fuerzas de apertura y cierre.
Las bisagras HVAC son bisagras de oscilación libre de alta resistencia, ideales para grandes puertas enrasadas. Son adecuadas para unidades de aire acondicionado, paneles eléctricos y paneles de maquinaria. Esta gama propone una selección de diseños y materiales que se adaptan a la apariencia estética,
Estas bisagras de tensión ajustable articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se puede ajustar girando el tornillo incorporado y la gama está disponible en diferentes materiales, acabados y tipos de fijación.
Estas bisagras de tensión constante articulan y sostienen el panel en posición, por lo que eliminan la necesidad de un soporte de gas o sujeciones de la puerta. El valor de tensión se fija en un valor específico, por lo que no se requieren ajustes durante el ciclo de vida. Además, la gama incluye bisagras fabricadas en una variedad de materiales y diferentes valores de tensión fijos, incluidas bisagras de retención.
Estas bisagras de tensión de eje dual están fabricadas en acero inoxidable y son ideales para utilizar en montajes de monitores giratorios. El valor de tensión fijo permite que la bisagra gire de forma suave y controlada en cualquier dirección.
Conteras y topes - Roscados se pueden usar como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Código De La Serie: SR5804
Los montajes para maquinaria antivibración absorben el impacto y reducen el ruido además de ofrecer una alta adhesión al suelo. Estas monturas son ideales para usarlas como patas en maquinaria y cintas transportadoras.
Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.
Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Código De La Serie: SR5439
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas atornilladas y amortiguadoras van embutidas para usarlas como patas en pequeños aparatos y otros productos de venta minorista. Estas patas se fijan al montaje con un tornillo, perno o remache independientes y están hechas de material antiarañazos para proteger las superficies.
Código De La Serie: SR1590
Patas atornilladas amortiguadoras con inserción roscada que pueden usarse como dispositivo nivelador o amortiguador para equipos pequeños. El material de la pata y el espárrago no corrosivo es duradero y resiste entornos duros.
Patas de cuello de agarre, a veces referidas como puntillas de gota de sebo por su forma, son un sustituto atractivo de las ruedas con vástago o las patas con vástago. Insertadas en las patas o la base de una aplicación, permiten mover el mobiliario suave y fácilmente cuando es necesario. Ofrecen más estabilidad que unas ruedas, que probablemente se deslicen a un lado y a otro, sobre todo en suelos de baldosas o laminados.
Nuestra gama de patas de cuello de agarre incluye una base, o pata, de poliamida (PA) color negro y un vástago de acero galvanizado. El vástago de cuello de agarre hace que la instalación sea rápida, y la suave base de PA ofrece una maniobrabilidad sin esfuerzo.
Hay seis tipos entre los que elegir, que satisfacen una variedad de necesidades específicas de aplicaciones. El Tipo 4 tiene una base hueca.
Patas de ajuste a presión, comúnmente conocidas como patas a presión, son una elección ideal para muchas aplicaciones. Tienen una serie de propiedades útiles que pueden ofrecer protección a superficies, amortiguación de vibración, retención de la fuerza y prevención antideslizante.
Nuestra gama de patas de ajuste a presión está diseñada para encajar a presión en orificios perforados o taladrados, extremos de tubos o en la base del mobiliario, lo que hace que sean rápidas y fáciles de instalar. Pueden ofrecer estabilidad y apoyo en varias aplicaciones e industrias, incluyendo, entre otras muchas, suministros de oficina y venta minorista, fabricación de pequeños y grandes aparatos eléctricos, muebles y armarios, carcasas y fundas, estanterías de cristal y soportes de sobremesa, apiladores y equipamiento eléctrico y electrónico, entre otras muchas.
Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Código De La Serie: SR1569
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.
Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.
Las patas de nivelación con espárrago con base rígida metálica son una solución económica para aplicaciones de resistencia ligera. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.
Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.
Las patas higiénicas son adecuadas en industrias como la alimentaria, la farmacéutica o la sanitaria. Todas las patas están aprobadas por la USDA y determinados artículos también cuentan con la certificación 3A.
Código De La Serie: SR5699
Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.