Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

DIN

 (69 conjuntos de productos)


Discos de brida autoadhesiva

Los protectores de reborde de cara elevada adhesivos tienen un diseño fácil de despegar y pegar. Es resistente a la o-zona, a la intemperie, al combustible, al aceite y a los ácidos no oxidantes. Puede soportar temperaturas desde -15 C hasta +70 C.Los protectores de bridas de cara resaltada tienen soporte adhesivo y presentan un diseño fácil de despegar y pegar.El adhesivo especial se adhiere firmemente y no deja residuos en condiciones normales.Adecuados para las especificaciones de bridas DIN y ANSI. Material: Goma Color: Negro Código De La Serie: SR1361

Mini pestillos de compresión ajustable

Los mini pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido en negro. Ofrecen una compresión de 4 mm y se suministran con una junta de sellado. Permiten un ajuste simple del rango de agarre y son ideales para aplicaciones con un espacio limitado. Las llaves compatibles se venden por separado

Montajes de tiradores - Arco en ángulo a través de orificio

Los montajes de tiradores de arco en ángulo a través de orificio llevan un montaje frontal con perfiles ergonómicos para un resultado estético agradable y comodidad durante el uso. La amplia gama de diseños y materiales es adecuada para varias aplicaciones y entornos.

Pasacables de sellado IP67

Los pasacables IP67 cierran herméticamente protegiendo contra polvo y agua. Son adecuados para aplicaciones externas. Actúan como un tapón ciego hasta que se instala un cable. Pueden soportar vibraciones.

Código De La Serie: SR1703

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

Pestillos de compresión - Asa T

Este cierre de compresión de asa T se utiliza para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. El pestillo proporciona 6 mm de compresión para aumentar el aislamiento del ruido. Se requieren levas estándar sin topes y esta gama dispone de dos cortes diferentes.

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en L

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa L se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos de cuarto de vuelta - Mango en T

Los pestillos de leva con compresión tienen un asa en forma de T. Están diseñados para ofrecer acceso seguro a paneles y puertas, gracias a la leva giratoria (trinquete).

La leva se asegura enganchándola al marco o al cierre en la parte posterior. Estos pestillos vienen con tecnología estándar. Son ideales para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

  • Material: acero inoxidable
  • Color: natural (plata)
  • DIN-EN 1774

Se vende por separado

Pestillos de cuarto de vuelta de cierre automático

Esta gama de cierres de cuarto de vuelta está equipada con una leva que se levanta y vuelve a su posición original al cerrar la puerta. La gama está disponible para uso a mano izquierda o derecha con un bombín de reborde doble de 5 mm.

Pestillos de cuarto de vuelta: candado con alas

Incluye ajustes para candado para una opción más segura cuando se selle con un candado. También van equipados con una junta de goma para ofrecer propiedades adicionales de sellado. Hay opciones disponibles para orientaciones de puerta a mano derecha e izquierda y varios rangos de agarre

Pestillos de cuarto de vuelta: con alas

Los pestillos de cuarto de vuelta con pomos de mariposa están diseñados para fijar puertas, armarios, cuadros y otros puntos de acceso. Se mueven girando el pomo 90 grados, lo que hace que el pestillo se bloquee o desbloquee. Esto hace que sean ideales para aplicaciones que tengan que abrirse y cerrarse con frecuencia. Cada cierre viene con una junta de sellado exterior y una tuerca de montaje.

Se fabrican de manera que resulte fácil y rápido instalarlos insertándolos en el orificio de instalación y apretando la tuerca. La gama de productos incluye varios materiales, acabados y rangos de agarre que se utilizan en varias aplicaciones, como cuadros eléctricos, armarios de mobiliario y cubiertas para equipos.

  • Material: aleación de zinc, PA y aleación de zinc fundido
  • Color: cromo natural y negro


Código De La Serie: SR5522

Pestillos de leva con vuelta de asa: asa T

Los pestillos de leva con vuelta de asa y asa T se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Código De La Serie: SR5518

Pestillos de leva con vuelta de asa: mini alas

Los pestillos cam lock mini con alas son ideales para aplicaciones de menor peso donde escasea el espacio. Están disponibles en zinc fundido pulvicubierto en negro o cromado y en varios rangos de agarre

Código De La Serie: SR5529

Pestillos de leva para armarios con cerradura con llave

Esta gama de cierres con leva de bloqueo es adecuada para displays, cabinas de seguridad y armarios. Se ofrece una selección de llaves iguales o llaves diferentes y una variedad de rangos de agarre que se adapta a las necesidades de la aplicación.

Código De La Serie: SR1887

Pestillos de muelle de cuarto de vuelta

Los pestillos de cuarto de vuelta con resorte son ideales para su uso en cabinas y cuadros eléctricos. Hay disponibles siete estilos de cabeza y seis rangos de agarre, así como dos opciones de material (acero inoxidable y aleación de zinc fundido), con distintos acabados. Las variaciones son amplias para este producto.

  • Clasificación IP65
  • Los acabados incluyen: acero inoxidable, pulvicubierto en negro o cromado.


Código De La Serie: SR5530

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Prensaestopas - Recto/Latón

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. Tuercas de retención y arandelas de sellado disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1717

Prensaestopas - Recto/Nylon

Los prensaestopas ofrecen acceso para un cable en una cabina. La gama cuenta con varios tamaños de rosca, colores y longitudes de las roscas de montaje, por lo que es compatible con diferentes prensaestopas para adaptarse a las necesidades de su aplicación. La tuerca de retención y la arandela de sellado están disponibles por separado.

Código De La Serie: SR1704

Protectores de cara - Cilíndricos

Los protectores faciales son protectores que cubren las bridas de los contaminantes y la pintura. Su forma cónica garantiza una firme adherencia al cuello del tubo. Compatible con bridas DIN y ANSI.

  • Protectores de cara duraderos que actúan como barrera para proteger las bridas de la suciedad, la humedad, la pintura y el granallado.
  • ‌No requiere fijaciones.
  • Material duradero.
Material: PEBD Color: Amarillo Código De La Serie: SR1354

Resortes de disco

Los resortes de disco son adecuados para aplicaciones que requieren cargas muy elevadas en espacios reducidos y son ideales para aplicaciones arduas. Los muelles de disco también se utilizan a menudo para resolver problemas de vibración, dilatación térmica, relajación y fluencia de pernos.

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, PEBD Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Tapas de brida

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Tapones de extracción lateral DKO PCR

Los tapones de extracción lateral DKO están diseñados para proteger los accesorios de compresión DKO de daños y contaminación durante el tránsito, el almacenamiento y el procesamiento. Su robusta construcción garantiza un rendimiento fiable, incluso en entornos adversos. El sello a prueba de fugas y la conexión segura previenen eficazmente la fuga o pérdida de fluido, lo que reduce el riesgo de daños en el equipo, la pérdida de productividad y los problemas de seguridad. El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

El extremo flexible encaja perfectamente en la tuerca giratoria DKO, mientras que la lengüeta lateral permite una fácil extracción. Estos tapones se utilizan comúnmente en las industrias automotriz, manufacturera y de maquinaria.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTSFL2PCR

Tapones de plástico para tubería PCR

pipe caps de plástico proporcionan una protección eficaz para tubos y tuberías. Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para evitar la entrada de contaminantes como la suciedad, la humedad y la corrosión durante el almacenamiento, el transporte y los procesos de fabricación. Se ajustan fácilmente y se pueden quitar, ya sea mediante equipos automatizados o manualmente. Cuenta con un orificio de presión, lo que permite la liberación de presión dependiendo del clima atmosférico del lugar donde se maneja.

Esta serie está fabricada con material reciclado post-consumo, que está diseñado para respaldar las ambiciones ESG de Essentra y las de nuestros clientes. Material: LDPE - PCR Color: Verde Código De La Serie: SRTXTPEPCR

Tapones para el extremo de tubos estriados

Estos capuchones para tubos con nervio están diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura. La pared recta en el diámetro exterior del tapón ofrece una fricción sólida compatible con el diámetro interior del tubo de acoplamiento, ofreciendo una buena protección contra la entrada de impurezas en el tubo.

Se ofrecen en dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT. Fáciles de instalar y extraer gracias a su ajuste ceñido.

Son ideales para aplicaciones mecánicas y de ingeniería en una amplia variedad de industrias.

  • Dos diseños, ambos con nervios flexibles de varios tamaños para adaptarse a una variedad de esquemas de tubos de perforación y NPT.
  • Diseñados para sellar los extremos de tuberías y tubos de forma segura.
  • Ideal para uso en mecánica e ingeniería.
Material: PEBD Color: Azul, Rojo, Negro Código De La Serie: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR

  • de 3