Menu Search
Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Ajustable Metal Precintos para aplicaciones especiales

 (21 conjuntos de productos)

Lista Cuadro

Adaptadores - Soporte de nivel

Adaptadores - El soporte de nivel se ajusta a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares.

Patas - Con base ajustable/suave

Patas con base ajustables y suave.

Patas - Inclinación ajustable

Patas inclinables ajustables fabricadas en polipropileno (PP) negro que incluye bola y espárrago basculante zincado brillante. Estas patas inclinables son ideales para aplicaciones angulares y se pueden ajustar para su uso en superficies de suelos irregulares.

  • Apto para su uso con conteras roscadas.
  • Los tamaños de rosca incluyen M6, M8 y M10.

Patas ajustables - Articuladas/No articuladas

Patas ajustables - Articuladas y no articuladas con base rígida de plástico que se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Código De La Serie: SR5439

Patas ajustables - No articuladas

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas ajustables - Tapa con revestimiento de cromo

Estas patas ajustables con revestimiento de cromo son una solución asequible para aplicaciones de resistencia ligera en superficies ligeramente desiguales, que incluyen mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña. La gama está fabricada en polietileno negro con revestimiento de cromo.

Código De La Serie: SR5442 ,SR5701

Patas de nivelación - Montaje de espárrago/Base giratoria/Plástico

Las patas de nivelación con montaje de espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Código De La Serie: SR1569

Patas de nivelación - Perno bajo/Perfil bajo

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria metálica son una solución duradera para montar maquinaria y cintas transportadoras. Estas patas disponen de un giro articulado y un espárrago fabricado para aportar precisión y fuerza a la rosca.

Patas de nivelación con espárrago - Base giratoria de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base giratoria de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. El giro articulado y las almohadillas de gran diámetro ofrecen buen nivelado y apoyo.

Patas de nivelación con espárrago - Base rígida de plástico

Las patas de nivelación con espárrago con base rígida de plástico se ajustan a superficies irregulares y nivelan herramientas para máquinas, soportes electrónicos y aplicaciones similares. La base de plástico ofrece una superficie suave y no abrasiva que protege los suelos.

Patas de nivelación para maquinaria

Las patas de nivelación para maquinaria son una solución económica para aplicaciones ligeras. Utilice estas patas de nivelación en mobiliario de oficina, estanterías, expositores para puntos de venta, ebanistería y maquinaria pequeña.

Patas industriales articuladas - Acero inoxidable

Esta gama de patas industriales articuladas tiene un espárrago roscado fabricado en acero inoxidable 304 enganchado a una base de poliamida color negro, y ofrece una articulación máxima de 30 º. Ideal para utilizar en las industrias de producción de alimentos y catering.

Patas para maquinaria - Alta calidad

Nuestra gama de patas para maquinaria de alta calidad es ideal para utilizar en aplicaciones donde se requieren patas de montaje de alta calidad, incluida maquinaria y soportes electrónicos. Se pueden encontrar con un espárrago de acero inoxidable o acero suave, enganchado a una base de poliamida o acero inoxidable. La gama también se presenta con o sin orificios de perno bajo.

Patas para maquinaria - Estándar

Nuestra gama de patas para maquinaria estándar fabricadas con espárrago de acero zincado y base de poliamida están diseñadas para soportar maquinaria, soportes electrónicos y aplicaciones de cintas transportadoras. Las patas tienen una articulación máxima de 20 grados y se pueden adquirir en variantes con o sin orificios para perno. Se pueden comprar bases antideslizantes adicionales por separado cuando se requiera una mayor fricción.

Código De La Serie: SR1545

Pestillo de tracción ajustable con retenedor

Los pestillos para cajones ajustables son adecuados para una gran variedad de aplicaciones, incluidos contenedores, máquinas de limpieza industrial o envasado. El diseño tiene un pestillo atornillado que aporta un rango de agarre ajustable. La gama se presenta en varios materiales para adaptarse al entorno de la aplicación y está disponible con o sin candado para satisfacer las diferentes exigencias de seguridad.

Código De La Serie: SR5028

Pestillos de compresión - Ajustable

Los pestillos de compresión ajustable están clasificados IP65 y están fabricados con zinc fundido pulvicubierto en negro. Ofrecen una compresión de 6 mm y hay 3 estilos de leva disponibles: plano, compensador o fondo. La leva puede ser utilizada delantera o reversa y el pestillo ofrece una buena compresión y aislamiento del ruido. Los 2 tamaños de fijación disponibles son 20.2 mm x 22.2 mm y 19.2 mm x 22.2 mm

Código De La Serie: SR5547

Pestillos de compresión - Ajustables/Pomo de mariposa

Los pestillos de compresión ajustables con pomo de mariposa se utilizan para armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración. La gama ofrece una variedad de acabados y está disponible en versiones de cierre y sin cierre.

Pestillos de leva con vuelta de asa - Ajustables

Los pestillos de leva con vuelta de asa y ajustables se usan en aplicaciones como paneles eléctricos y cubiertas de maquinaria. La gama se presenta con un acabado en cromo o negro. Están disponibles con 2 llaves iguales o 2 llaves diferentes.

Pestillos enrasados con palanca de compresión

Las cerraduras de asa con pulsador enrasado están disponibles en un rango de agarre ajustable de 0-24 mm o 24-26 mm. Pueden presentarse con misma llave (5333), llave diferente o sin llave y se suministran con 2 llaves por pestillo. Son apropiadas para un grosor de panel inferior o igual a 2 mm y consisten en un diseño de pulsador enrasado estéticamente bonito

Código De La Serie: SR5090

Asa T de compresión ajustable

Los pestillos de compresión con asa en T ajustables se suministran con una compresión preestablecida de 6 mm. Ideales para utilizar con armarios que requieren un mejor sellado en condiciones de vibración.

Los pestillos son de operación manual y están dispobibles en opción con cierre (cierre de acero inoxidable de CH 751) y sin cierre (sin cilindro). Se suministran dos llaves con cada cerradura. Los pestillos también se suministran con una junta de sellado de goma. Las levas se venden por separado.

Los pestillos tienen una leva de cuarto de vuelta y una gran variedad de agarres con una tuerca ajustable.

  • Material: aleación de zinc fundido
  • Opciones de acabado: cromado y pulvicubierto en negro

Precintos de seguridad

Los precintos de seguridad proporcionan un precinto a prueba de manipulaciones para los envases de plástico, ofreciendo protección contra el robo y la contaminación. Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales. Disponibles en varios estilos, incluido el cierre por cable y el cierre EZE.

  • Nuestros precintos de seguridad proporcionan un cierre a prueba de manipulaciones para los contenedores de plástico, además de una protección de seguridad contra el robo y la contaminación.
  • Ideales para contenedores de almacenaje y comerciales.
Material: Acero, PP, PSAi Color: Naranja, Amarillo, Rojo, Verde, Natural, Blanco, Azul Código De La Serie: SR1152, SRArrowLock, SR1153, SR1151, SRZipLock, SRSphereLock, SRLuggagelock