En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
(61 conjuntos de productos)
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos de agarre hembra tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones macho y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los mangos y pomos en T tienen unos espárragos e insertos metálicos para roscar fácilmente creando un pomo de fácil agarre con un diseño ergonómico. El diseño con asa en T ofrece una fuerte sujeción manual para ajustar rápido los controles o que sirve como palanca.
Código De La Serie: SR6540
Los mangos de dos volúmenes de tipo champiñón proporcionan a los productos un aspecto acabado y estéticamente agradable. Estos mangos de plástico moldeados son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas las herramientas para máquinas, plantillas y fijaciones. El diseño de champiñón ofrece un agarre cómodo.
Código De La Serie: SR6530
Los pomos de control con marcas son ideales para aplicaciones que requieren, ajustes de posición precisos. Estos pomos están diseñados con un borde moleteado con forma ergonómica y marca del indicador para una correcta configuración y ajuste.
Los pomos de mariposa ahusados con rebordes hembra están diseñados para ofrecer un buen apoyo con cada giro haciendo que sean ideales para aplicaciones que requieren ser ajustadas y aflojadas con frecuencia. Estos pomos ahusados de plástico con rebordes con insertos de acero ofrecen un fácil agarre y son duraderos.
Los pomos en forma de cintura tienen una forma de reloj de arena curvada que ofrece una firme superficie de agarre y, además, es cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Los pomos moleteados de apriete rápido cuentan con una superficie moleteada que permite un mejor agarre y un giro más fácil. Pueden apretarse o aflojarse rápidamente usando solo los dedos sin necesidad de herramientas adicionales con solo una leve fuerza de fijación. Permiten ahorrar tiempo y esfuerzo en situaciones donde se requieren cambios con regularidad.
El pomo se inserta de forma oblicua en el espárrago roscado y luego se coloca en la posición axial para encajarlo en la rosca del espárrago. A continuación, puede bloquearse con una pequeña rotación.
Se utilizan mucho en una variedad de aplicaciones, incluyendo en la industria automotriz y aeroespacial y en equipos médicos.
Los pomos moleteados de diamante tienen unas estrías rugosas alrededor del exterior del asa creando una firme superficie de agarre que, además, resulta cómoda. Estos pomos duraderos encajan en aplicaciones roscadas y son resistentes a los aceites, combustibles y grasas.
Nuestras ruedas flotantes están diseñadas para usar en condiciones húmedas y secas. Garantizan un movimiento suave de materiales planos delicados o pulidos. Las bolas están disponibles en dos opciones de material y color. La bola roja de poliuretano (Shore A 90-95) es más resistente. El caucho negro (Shore A 80-85) es para la mayoría de las demás aplicaciones. La altura es ajustable, por lo que resultan muy prácticas. Cuenta con un vástago de BZP. Hay opciones de orientación a la derecha o a la izquierda para adaptarse a sus necesidades. Se suministra totalmente o parcialmente montada, y también está disponible en una opción de «solo bola».
Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones GLP ayudan a prevenir escapes peligrosos de gas. Desarrollados en colaboración con la industria de GLP, los tapones están diseñados para cumplir el Código de Práctica 15: Parte 2 de la Asociación de Gas LP. Los perfiles cuentan con lengüeta para ayudar a prevenir pérdidas y para un reemplazo fácil, y están marcados con la dirección de ajuste/extracción.
Código De La Serie: SR1085
Los tapones anti-vibración son ideales para aplicaciones hidráulicas BSP. El diseño con muesca de nuestros tapones anti-vibración previene su desajuste debido al movimiento. Estos tapones hidráulicos se fabrican en color transparente para permitir una fácil inspección del sellado.
Código De La Serie: SR6112
Los tapones con lengüeta central se encajan fácilmente en un orificio con o sin rosca. Debido al diseño cónico, pueden usarse para tapar varios diámetros internos. Estos tapones ofrecen un ajuste firme y seguro que evita la entrada de sustancias no deseadas en el tubo abierto o el orificio, protegiendo los componentes internos y garantizando un rendimiento óptimo.
La lengüeta central integrada está diseñada para permitir una extracción fácil y rápida tirando hacia arriba de ella. El tapón protege contra daños, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y el transporte.
Se utilizan en diversas aplicaciones.
Los tapones con lengüeta lateral son un tipo de tapón que cuenta con una lengüeta lateral integral y están diseñados para permitir una extracción fácil en ubicaciones incómodas. Están diseñados para proteger orificios con o sin rosca durante la producción, el almacenamiento y el transporte. Ofrecen protección contra el polvo, la suciedad, los daños, la humedad, el ácido y la corrosión.
La lengüeta lateral está diseñada para lograr una extracción rápida y fácil y proporciona una ayuda adicional para extraer la pieza de una aplicación con espacio limitado. Pueden soportar temperaturas de entre -40 ºC y 135 ºC.
Se utilizan en varias aplicaciones, incluyendo maquinaria, electrónica, automoción y sistemas de aire acondicionado y calefacción (HVAC).
Estos tapones de ajuste a presión están diseñados para facilitar su aplicación y extracción. Protegen la apertura de la entrada de contaminantes como la suciedad, el polvo y los residuos.
Fáciles de instalar y extraer. Una vez encajados en posición, un solo giro ofrece un ajuste estanco y firme. Una pestaña central en la parte superior proporciona un agarre fuerte para apretarlo y extraerlo. La gama es adecuada para roscas métricas, BSP, UNF y JIC.
Cada tapón cubre una variedad de diferentes tamaños y modelos.
Los tapones de montaje a presión son una opción práctica para tapar una amplia variedad de aberturas u orificios durante los procesos de fabricación o el transporte y pueden aplicarse a productos acabados. Están diseñados para proteger al manipulador de superficies irregulares debido a bordes de orificios afilados. Los diversos modelos disponibles en nuestra gama también pueden utilizarse para evitar la entrada de contaminantes.
Son sencillos de instalar y desinstalar con un solo movimiento de presión. Se utilizan en varias aplicaciones, como maquinaria médica, industrial, de automoción o del sector de la alimentación y las bebidas.
Protege de los daños, la suciedad, la humedad y la corrosión.
Los tapones para conector de ajuste rápido se fabrican para adaptarse a conectores SAE J2044-12 para sistemas de combustible. El tapón ofrece protección contra la entrada de contaminantes y posibles fugas de fluido.
La lengüeta de anilla está diseñada para cubrir la pared del conector cuando se ajusta y para permitir una extracción sencilla y rápida al tirar de ella.
Nuestros protectores de válvulas de cilindros de gases, desarrollados en colaboración con las principales compañías de gas europeas, protegen los cilindros de gases industriales de la entrada de polvo y suciedad. Los protectores de válvulas de cilindros de gases de polietileno de baja densidad amarillos proporcionan evidencias de manipulación y cuentan con una válvula de escape que permite la liberación segura de gas, en caso de una apertura accidental
Código De La Serie: SR1060
These Quick Fit Threaded Protection Plugs protect threads and fittings from damage during production, storage, and shipment, ensuring that they remain in good condition and ready for use when needed. The protection plug protects from contaminants like dirt, dust, debris, and moisture from the hole.
It conceals the initial thread of ordinary female threads. It is reusable and cost-effective material with less heat but excellent chemical resistance. Its ergonomic pull tab makes it simple to install and remove. Used in various applications, including hydraulic, pneumatic and general engineering industries.
Los tapones protectores paralelos son tapones de uso general que se utilizan para proteger una variedad de aplicaciones.
La gama de elastómeros termoplásticos se recomienda para aplicaciones donde se requiera resistencia al ácido. La gama de PVC es muy resistente al agrietamiento y, por tanto, ideal para aplicaciones roscadas. La gama de vinilo verde funciona bien con aplicaciones donde haya presencia de aceites y grasas.
Presenta un diseño de pared paralela o recta que garantiza un ajuste seguro y firme al tiempo que evita la entrada de contaminantes, polvo o residuos, daños, corrosión o humedad durante el almacenamiento y el envío.
Los tapones protectores roscados de reborde ancho están fabricados con nylon para absorber la pintura y mantener los restos de pintura al mínimo a fin de evitar la contaminación cuando se extraen. La junta de nitrilo sella el tapón a la superficie de ajuste proporcionando estanqueidad.
Código De La Serie: SR5761
Los tapones protectores roscados con roscas BSP/Gas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.
Código De La Serie: SR1002, SR5757, SR1054
Los tapones protectores roscados con roscas NPT se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.
Código De La Serie: SRK0083, SR5759
Los tapones protectores roscados con roscas UNF se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Son compatibles con roscas UNF.
Código De La Serie: SR1002, SR5762, SR1077, SRF0029
Los tapones protectores roscados con roscas métricas se usan ampliamente en la industria hidráulica, neumática y de ingeniería en general. Vienen con una cabeza moleteada para un fácil agarre de la cabeza y ofrecen una protección excelente contra la suciedad, la humedad y la corrosión. Están disponibles en roscas UNF, NPT, métricas y BSP/Gas.
Código De La Serie: SR1002
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.