Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: LLDPE, PE, LDPE, PP Väri: Punainen, Sininen, Musta, Keltainen Series Code: SRCPFL, SR1355, SRL0000, SR1076
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Väri | D | Materiaali | Luokan painearvot | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13,7047 € - 28,7798 € | 224 Varastossa |
Musta
|
8.000 in
203.2 mm
|
LDPE
|
600
|
||
0,2331 € - 0,3117 € | 2000 Varastossa |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,2135 € - 0,3117 € | 3469 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
0,299 € - 0,8476 € | 1250 Varastossa |
Keltainen
|
1.250 in
31.8 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
0,3212 € - 0,3965 € | 5237 Varastossa |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
3000
|
||
0,2392 € - 0,3286 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,4736 € - 0,8771 € | 186 Varastossa |
Keltainen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
0,3014 € - 0,4165 € | 750 Varastossa |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PP
|
3000
|
||
0,2514 € - 0,3402 € | 2288 Varastossa |
Keltainen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LDPE
|
6000
|
||
1,5347 € - 1,618 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.500 in
63.5 mm
|
PE
|
150
|
||
0,7828 € - 0,7828 € | 1600 Varastossa |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
PE
|
150
|
||
12,968 € - 12,968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
10.000 in
254 mm
|
PE
|
150
|
||
1,4276 € - 1,4276 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
PE
|
150
|
||
0,6091 € - 0,6091 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
PE
|
150
|
||
3,6048 € - 3,6048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
6.000 in
152.4 mm
|
PE
|
150
|
||
0,1661 € - 0,2584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.500 in
12.7 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,1736 € - 0,27 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
0.750 in
19.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2119 € - 0,3297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.500 in
38.1 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,1804 € - 0,2807 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
1.000 in
25.4 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
0,2587 € - 0,4025 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Sininen
|
2.000 in
50.8 mm
|
LLDPE
|
3000
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.