Nastallinen laippasuojus tarjoaa koko pinnan suojaa ja reiän suojausta korkeapaineisissa käyttökohteissa. Korvakkeet asettuvat tiiviisti laipan pultin reikiin varmistaen positiivisen istuvuuden.
Valmistettu kustannustehokkaasta materiaalista, jolla on hyvä kemikaalinsietokyky. Valikoimassa on vaihtoehtoja, jotka tarjoavat suojaa SAE -koodille 61 (3000–5000 PSI) ja SAE-koodille 62 (6000 PSI).
Materiaali: PE-LLD, PE, PE-LD, PP
Väri: Punainen, Sininen, Musta, Keltainen
Materiaalin syttyvyysstandardi:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva nimellinen putkikoko | Väri | Ruuvikoko | Materiaali | Luokan painearvot | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6872 € - 1,1126 € | 1227 Varastossa |
|
Musta
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
0,6667 € - 2,392 € | 498 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
Musta
|
|
PE-LD
|
150
|
|||||
0,5955 € - 1,7998 € | 94 Varastossa |
|
Musta
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
3,6144 € - 7,5902 € | 2634 Varastossa |
|
Musta
|
|
PE-LD
|
600
|
|||||
12,048 € - 25,3009 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
6 in
152.4 mm
|
Musta
|
|
PE-LD
|
300
|
|||||
0,2135 € - 0,3117 € | 3470 Varastossa |
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
0,2896 € - 0,8017 € | 486 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
6000
|
|||||
0,3014 € - 0,4165 € | 946 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Sininen
|
|
PP
|
3000
|
|||||
0,2514 € - 0,3402 € | 2789 Varastossa |
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
6000
|
|||||
0,2392 € - 0,3286 € | 1786 Varastossa |
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
0,2392 € - 0,3286 € | 498 Varastossa |
|
Sininen
|
|
PP
|
3000
|
|||||
0,3212 € - 0,3965 € | 237 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
0,299 € - 0,8476 € | 1255 Varastossa |
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
6000
|
|||||
0,2331 € - 0,3117 € | 2420 Varastossa |
|
Sininen
|
|
PP
|
3000
|
|||||
0,288 € - 0,3907 € | 596 Varastossa |
|
Sininen
|
|
PP
|
3000
|
|||||
0,2843 € - 0,8205 € | 718 Varastossa |
|
Keltainen
|
|
PE-LD
|
3000
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa