Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,2204 € - 0,2669 € | 7000 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.24 - 0.28 in
6.1 - 7.1 mm
|
||
0,1834 € - 0,2519 € | 8348 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
0,0718 € - 0,1139 € | 27273 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
0,1779 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,3231 € - 0,3477 € | 16978 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,1903 € - 0,2327 € | 3061 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
1,3307 € - 1,3307 € | 998 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,0395 € - 0,0629 € | 26278 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
0,0878 € - 0,1396 € | 639 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
0,6694 € - 0,6694 € | 8632 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
0,061 € - 0,0648 € | 26 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.28 - 0.5 in
7.1 - 12.7 mm
|
||
0,3231 € - 0,3477 € | 2181 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
0,182 € - 0,2218 € | 5992 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
0,857 € - 0,857 € | 181 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.059 - 0.197 in
1.5 - 5.0 mm
|
||
0,1861 € - 0,256 € | 81346 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
0,0494 € - 0,0787 € | 62 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
0,108 € - 0,1711 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
0,0946 € - 0,1492 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
0,2834 € - 0,3915 € | 3699 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.185 in
1.6 - 4.7 mm
|
||
0,1834 € - 0,2519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6.0 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.