Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttäniin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
(41 Tuotteet)
Pikakiinnitteisissä läpivienneissä on viistetty reuna, joka nopeuttaa asennusta, koska se kiinnitetään paneeliin painamalla vain yhdeltä puolelta. Se sopii erinomaisesti kohteisiin, joissa pääsy paneelin toiselle puolelle on rajoitettua.
Tarjoamme laajan valikoiman laitepyöriä, jotka sopivat useisiin käyttösovelluksiin ja eri teollisuudenaloihin. Laitepyöriämme saa useissa materiaaleissa, kuten: polyamidi, polyuretaani, kumi ja lämpömuovi. Upea valikoima värejä: punainen, sininen, harmaa, musta ja valkoinen, sekä erilaisia kokoja ja kuormauskapasiteetteja kaikkiin käyttötarkoituksiisi.
Sarjanumero: SR5629 ,SR5646, SR5767
Nämä tarjoilukalusteiden laitepyörät sopivat erinomaiset ruoka- ja majoitusteollisuuden käyttöön. Näitä käytetään tavallisesti laitteissa, kuten lentokoneiden tarjoiluvaunut, uunit ja muut kannettavat ruoanvalmistuslaitteistot, jätesäiliöt, keittiöyksiköt, säilytysvaunut jne. Valikoimamme renkaat on valmistettu muun muassa polyuretaanista, ruostumattomasta teräksestä ja nailonista. Erilaisista kuormauskapasiteeteista ja kokovaihtoehdoista löytyy varmasti sopiva ratkaisu käyttötarkoitukseesi.
Sarjanumero: SR5621 ,SR5630
Varsijalat ovat hyvän näköinen vaihtoehto varrellisille pyörille tai jaloille. Ne asennetaan jalkoihin tai pohjaan, jolloin huonekalua voidaan siirtää tasaisesti ja helposti tarvittaessa. Ne ovat vakaampia kuin pyörät, jotka vierivät helposti edestakaisin erityisesti laatta- ja laminaattipinnoilla.
Varsijalkavalikoimaamme kuuluu musta polyamidialusta tai -jalka sekä elaksoitu teräsvarsi. Varsijalan varsi tekee asennusta nopeaa, ja tasainen PA-alusta takaa vaivattoman liikkeen.
Valittavana on kuusi tyyppiä, jotka sopivat erilaisiin käyttökohteisiin. Tyypissä 4 on ontto alusta.
Nämä esteettiset laitepyörät ovat erinomainen vaihtoehto laitteistoille/kalusteille, joita käytetään toimistoissa ja muissa kaupallisissa tiloissa. Kaluste- ja toimistolaitepyörämme sopivat toimistotuoleihin, jalustoihin, säilytysvaunuihin, kokouspöytiin jne. Mallisto tarjoaa mm. seuraavista materiaaleista olevia pyöriä: kumi, nailon, sinkitty teräs. Valikoimamme tarjoaa erilaisia vaihtoehtoja vaatimuksiisi, mukaan lukien kaksoispyörä, pulttireikä ja pyöristetty varsi. Mallistostamme löytyy eri kuormauskapasiteetteja ja kokoja.
Sarjanumero: SR5769 ,SR1547
Itse kiinnittyvien tyynyjen, pehmusteiden ja tarratyynyjen valikoima on valmistettu huovasta tai polyuretaanista (PU), ja tarjolla on eri muotoja ja värejä riippuen käyttökohteestasi.
PU-pehmusteet sopivat kohteisiin, joissa lämpötila vaihtelee välillä 18–65,5 C. Nämä tarrajalat eivät tahri, naarmuta tai väritä mitään pintaa.
Huopaiset tarratyynyt ovat saatavilla ruskeina ja valkoisina. Niitä on mahdollista käyttää jalkojen pohjassa tai suojana takaamaan tasaisen liikkeen lattiapinnoilla.
Kannatinjalat ja alustat sopivat erinomaisesti huonekaluihin ja voivat kohottaa käyttökohteen tarpeelliselle korkeudelle. Lisäksi ne lisäävät tukea, stabiilisuutta ja pitoa ja suojelevat pintoja liikkeen aiheuttamilta vaurioilta.
Kannatinjalkavalikoimaamme kuuluu huonekalujen kannatinjalkoja, putken alaosaan asennettuina jalkoina toimivia kannatinalustoja, huonekalupehmusteina käytettäviä kannatinjalkoja, kaksinkertaisia kannatinjalkoja käytettäväksi vierekkäisissä putkissa sekä muita tyylejä, jotka sopivat moniin käyttökohteisiin.
These Constant Torque Hinges articulate and hold the panel in position, thus eliminating the need for a gas strut or lid stay. The torque value is fixed to a specific value, requiring no adjustment along it's lifecycle and the range includes hinges made from a variety of materials and different fixed torque values, including detent hinges.
Ensiluokkaisia konejalkoja käytetään käyttökohteissa, joissa tarvitaan korkealaatuisia kiinnitysjalkoja, kuten koneet ja elektroniset telineet. Konejalkoja saa joko ruostumattomana teräksenä tai niukkahiilisenä teräksenä. Jalat kiinnitetään joko polyamidi- (PA) tai ruostumattomaan teräspohjaan. Saatavilla myös pulttireikäisinä tai ilman.
Vakiomallisten konejalkojen mallistomme on varustettu sinkityllä teräsnastalla ja polyamidipohjalla. Ne on valmistettu tukemaan koneita, elektronisia telineitä ja kuljetinhihnakohteita. Jaloissa on enintään 20 asteen artikulointi, ja niitä voi ostaa joko pulttirei'illä tai ilman. Liukumattomat tyynyt voidaan ostaa erikseen kohteisiin, joissa tarvitaan parempaa kitkaa.
Sarjanumero: SR1545
Koneiden tärinäkiinnittimet absorboivat iskuja ja vähentävät melua tarttuen hyvin lattiaan. Nämä vaimentimet sopivat erinomaisesti jaloiksi koneisiin ja kuljettimiin.
Korkean lämpötilan laitepyörät sopivat ihanteellisesti laitteistoihin, kuten leipomouunien pyöriksi sekä sovelluksiin, joissa lämpötila voi kohota korkealle, kuten teolliset uunilaitteistot ja painekattilat. Sekä muut käyttösovellukset, joissa vaaditaan korkean lämpötilan kestävyyttä. Valikoimassamme on pulttireikäisiä, kiinteälevyisiä ja kääntyvällä levyllä varustettuja pyöriä. Pyöriä on saatavana eri väreissä ja materiaaleissa, kuten lämpömuovi, ruostumaton teräs ja kumi. Saatavana on eri kokoja ja värejä.
Täydellinen laite sisältää operaattorin, pidikkeen ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
Täydellinen laite sisältää operaattorin ja kosketinlohkon. Toimitetaan pakattuna, erillään. Kytkimet on luokiteltu 4amp @ 230VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Kytkimet täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty. Hetkellinen toiminta "EI" (ponnahtaa takaisin) tai ylläpidetty "NC" (pysyy alhaalla).
HVAC Leaf Hinges are heavy-duty, free-swinging hinges specifically designed for large and flush-fitting doors. They offer exceptional corrosion resistance and long-term durability, even in high-moisture and extreme-temperature environments.
Their simple yet effective design ensures smooth operation, while minimizing wear and tear on connected components.
It is used on access panels, ductwork enclosures and equipment doors, allowing easy opening and closing while maintaining structural integrity.
Monikäyttöiset tasoituspyörät ovat ihanteellinen valinta koneisiin, kaappeihin, kannettaville laitteistoille ja kuljetukseen. Siirrä ja sijoita suuret laitteistot helposti ilman apua. Pyörä on valmistettu mustasta polyamidista, ja siinä on alumiinikotelo. Saatavana on erilaisia kiinnitys- ja säätövaihtoehtoja, ja jopa 1 500 kg:n kuormauskapasiteetti.
Sarjanumero: SR5694
Säädettävät kallistettavat liu'ut, jotka on valmistettu mustasta polypropyleenistä (PP) ja joissa on kirkas sinakttu teräskuula ja tappi. Nämä kallistettavat liu'ut soveltuvat hyvin kulmiin, ja niitä voidaan säätää epätasaisia lattiapintoja varten.
Sopivat käytettäväksi kierteitettyjen sisäkkeiden kanssa.
Liukumattomat kumityynyt sopivat erinomaisesti koneiden ja kuljettimien tasoittimien peitteeksi. Nämä tyynyt kestävät suuria kuormia ja lisäävät kitkaa, estäen liikkeen ja liukumisen.
Itse kiinnittyvät tyynyt pehmustavat ja suojaavat erilaisia pintoja monissa käyttökohteissa.
Valikoimaan sisältyy mustia tarrakiekkoja, joissa on yhdellä puolella liukumista estävää vaahtomuovia. Saatavilla neljän kappaleen pakkauksissa joko rullalla tai tyynyssä. Nämä monipuoliset kiekot on suunniteltu kiinnittymään moniin pintoihin, kuten aaltopahvi, lastulevy, puu, matalan pintaenergian muovit ja jauhepinnoitteet.
Lisäksi niissä on lipsumista estävät tyynyt, jotka on valmistettu PE-vaahtomuoviteipistä ja joissa on silikonipinnoitteinen paperivuori. Ne sopivat käyttökohteisiin, joiden lämpötila on välillä -29 – 66 C.
Metallisella kiinteällä alustalla varustettu nastatasausjalka on edullinen ratkaisu kevyeen käyttöön. Näitä jalkoja voi käyttää toimistohuonekaluissa, hyllyissä, myyntipiste-esittelyissä, kaapeissa ja pienissä koneissa.
Muovisella kääntyvällä alustalla varustetut nastatasausjalat mukautuvat epätasaisiin pintoihin ja tasaavat työstökoneita, sähkötelineitä ja vastaavia kohteita. Kääntyvä nivel ja suuret tyynyt tarjoavat erinomaisen tasauksen ja tuen.
Teollisten nivellettyjen säätöjalkojen valikoima on varustettu 304 ruostumattomasta teräksestä valmistetulla kierrenastalla, joka kiinnitetään mustaan polyamidipohjaan (PA) tarjoten 30 maksimiartikulaation. Sopii erinomaisesti ruoantuotantoteollisuuteen ja catering-alalle.
Nämä jousella varustetut painettavat käynnistys- ja pysäytyskytkimet on luokiteltu 10amp @ 600VAC sormisuojatuilla ruuviliittimillä. Ne täyttävät NEMA 4, 4x, 12, 13 ja IP65-vaatimukset, oikein asennettuna, ja ovat lisäksi öljy- ja vesitiiviitä. UL/CSA/CE-hyväksytty.
Kiinnityönnettäviä pehmusteita voi käyttää liukuina, pehmusteina, ja stoppareina monissa kohteissa. Kiinnitetään työntämällä paikalleen.
Sarjanumero: SR5807
Kiinnityönnettäviä pehmustejalkoja voi käyttää liukuina, pehmusteina ja pysäyttiminä monissa kohteissa. Kiinnityönnettävä rakenne pitää pehmusteen tukevasti paikoillaan ja suojaa pintoja kontaktilta.
Sarjanumero: SR5795
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.